Les semi-conducteurs sont produits dans des installations spécialisées, appelées fabs ou fonderies. Ces usines de pointe opèrent dans des salles blanches hautement contrôlées, utilisant des équipements à la fine pointe de la technologie et l'automatisation industrielle pour exécuter des processus complexes et spécialisés, tout en respectant des normes strictes de contrôle de la qualité.
L'industrie des semi-conducteurs est hautement compétitive, caractérisée par des avancées technologiques rapides et des cycles de vie de produits très courts. Les entreprises font face à une pression considérable pour lancer rapidement de nouveaux produits sur le marché, tout en maintenant des normes élevées de qualité et de performance. L'augmentation du volume de production et l'optimisation des rendements - le pourcentage de puces sans défaut sur une plaquette - sont essentiels.
Ainsi, les entreprises du secteur des semi-conducteurs investissent continuellement dans de nouveaux équipements et dans l'amélioration des processus pour rester compétitives. Pour ce faire, elles nécessitent une main-d'œuvre hautement qualifiée, capable de s'adapter à un environnement de travail en constante évolution. C'est pourquoi elles accordent une grande importance à l'intégration des nouveaux employés et aux programmes de développement continu du personnel.
Vos diplômés sont-ils prêts à relever ce défi passionnant?
En examinant de près les étapes clés de la production ainsi que les équipements et outils qui y sont associés, on saisit pleinement la complexité inhérente à la fabrication des semi-conducteurs. Dans ce processus, l'automatisation industrielle occupe une place primordiale, car elle requiert une précision extrême à l'échelle nanométrique, une rapidité de traitement élevée, et une gestion de volume conséquente.
Tout commence par des lingots de silicium de haute pureté, généralement produits dans une usine spécialisée au moyen du procédé Czochralski, puis vendus aux fonderies et aux usines de fabrication de semi‑conducteurs.
Lors de la fabrication des plaquettes, les lingots de silicium sont découpés en fines plaquettes circulaires. Celles‑ci sont ensuite polies pour obtenir une surface lisse. Des machines de sciage de plaquettes servent à découper les lingots, tandis que des machines de rodage et de polissage sont utilisées pour lisser les plaquettes.
Une fine couche de dioxyde de silicium est formée à la surface des plaquettes. Cette couche agit comme isolant et joue un rôle essentiel dans les étapes suivantes du procédé de fabrication. L’oxydation est réalisée dans des fours spécialisés appelés fours d’oxydation.
Cette étape définit la configuration du circuit sur la plaquette. Un matériau photosensible appelé résine photosensible (photoresist) est appliqué, puis un motif est projeté à l’aide d’un appareil spécialisé appelé stepper de photolithographie. Cet équipement fonctionne comme un projecteur, mais avec un contrôle extrêmement précis. Des systèmes d’alignement de masques assurent la précision et la répétabilité.
La gravure enlève sélectivement du matériau de la surface de la plaquette selon le motif défini par la résine photosensible. Cette étape crée les structures du dispositif semi‑conducteur. Il existe différents types de machines de gravure : les graveurs humides utilisant des solutions chimiques et les graveurs secs utilisant des gaz ou du plasma.
Les étapes de photolithographie et de gravure sont répétées pour chaque couche de la plaquette.
Le dépôt ajoute de minces couches de matériaux sur la surface de la plaquette pour construire les circuits et créer les caractéristiques souhaitées. Les systèmes de dépôt chimique en phase vapeur (CVD) introduisent des gaz précurseurs dans une chambre de réaction, où ils réagissent pour former un film mince. Les systèmes de dépôt physique en phase vapeur (PVD) utilisent des méthodes physiques (évaporation ou pulvérisation cathodique) pour déposer le matériau.
Le dopage introduit ensuite des impuretés dans le matériau semi‑conducteur afin de modifier ses propriétés électriques. L’implantation ionique est une méthode courante : les implanteurs ioniques accélèrent des ions vers la surface de la plaquette pour implanter les dopants à des profondeurs précises. Les fours de diffusion chauffent la plaquette en présence de gaz dopants pour diffuser les impuretés dans le matériau.
Aussi appelée métallisation, cette étape consiste à ajouter des couches métalliques sur la plaquette pour relier les différents composants du circuit et permettre la circulation du courant. Le métal est déposé à l’aide de systèmes de dépôt, puis structuré par photolithographie pour former les pistes conductrices.
Des composants électroniques comme les condensateurs, transistors, résistances et diodes peuvent être intégrés au dispositif semi‑conducteur selon le type de composant fabriqué.
Les dispositifs semi‑conducteurs sont séparés, encapsulés et testés pour garantir leur fonctionnalité et leur fiabilité. Les die bonders fixent les puces sur les substrats d’encapsulation, les wire bonders relient les puces aux broches du boîtier, les équipements d’encapsulation scellent les puces dans des matériaux protecteurs, et les systèmes de test effectuent des essais électriques pour vérifier la performance.
Les machines de tri électrique (Electric Die Sorting, EDS) servent à tester les caractéristiques électriques de chaque puce et à les trier selon leur performance.
Un programme d’intégration pour les nouvelles recrues dans l’industrie de la fabrication de semi‑conducteurs doit couvrir des sujets essentiels afin d’offrir une compréhension complète des fondamentaux des semi‑conducteurs et des procédés de fabrication.
Une introduction à la physique des semi‑conducteurs — incluant la théorie des bandes, le dopage et la mobilité des porteurs — ainsi qu’un aperçu de la chaîne de valeur de l’industrie des semi‑conducteurs établissent les bases. Ensuite, une vue d’ensemble des matériaux semi‑conducteurs, des structures de dispositifs et de leurs caractéristiques aide les nouvelles recrues à saisir les notions fondamentales.
Par la suite, une exploration des procédés de fabrication des semi‑conducteurs, incluant la photolithographie, la gravure, le dépôt et l’encapsulation, offre un aperçu des complexités de la production. Une introduction au fonctionnement de l’équipement, à la maintenance et aux outils de métrologie assure une familiarisation avec les outils du métier.
Les protocoles de salle blanche et les normes de sécurité sont des éléments cruciaux, soulignant l’importance du contrôle de la contamination et de la sécurité au travail. Les principes de contrôle de la qualité et les techniques d’analyse de données complètent le programme, mettant l’accent sur l’importance de la qualité du produit et de l’optimisation des procédés.
Grâce à ces sujets principaux, les nouvelles recrues acquièrent une solide compréhension de la fabrication des semi‑conducteurs, les préparant à réussir dans l’industrie.
La fabrication de semi‑conducteurs se caractérise par une forte numérisation, servant de fondation aux technologies de l’Industrie 4.0 telles que l’IIoT, les systèmes cyber‑physiques, la fabrication additive, la réalité augmentée (RA), la réalité virtuelle (RV), l’intelligence artificielle (IA), l’analyse de mégadonnées et d’autres innovations avancées. Dans ce contexte, les technologies d’automatisation optimisent les procédés de production et améliorent l’efficacité opérationnelle.
La mécatronique — un domaine multidisciplinaire combinant le génie mécanique, électrique et informatique — est essentielle pour comprendre et maintenir les machines complexes et les systèmes robotiques utilisés dans la fabrication des semi‑conducteurs. À mesure que les installations évoluent vers des lignes de production interconnectées, les travailleurs doivent maîtriser les technologies de réseautage afin d’assurer une communication fluide entre les équipements et les systèmes. Les plateformes MES jouent un rôle clé dans l’optimisation des procédés, la planification et l’allocation des ressources.
Avec l’importance croissante de l’efficacité énergétique, les travailleurs doivent également connaître les principes de gestion de l’énergie, notamment dans les systèmes électriques et l’utilisation de l’air comprimé, afin de réduire la consommation d’énergie et l’impact environnemental.
Les robots industriels et mobiles sont devenus des éléments essentiels dans les environnements de fabrication modernes.
Les robots industriels manipulent les plaquettes de silicium tout au long du procédé de fabrication. Ils sont utilisés dans l’assemblage et l’encapsulation pour saisir et placer des composants avec grande précision. Ils assistent dans les procédés de gravure et de dépôt en positionnant précisément les substrats et les masques dans les chambres de procédé. Ils sont également utilisés en métrologie, en inspection et même pour l’entretien des salles blanches. Selon la tâche, différents types de robots sont employés : articulés, cartésiens, collaboratifs (cobots), etc.
Les robots mobiles autonomes ou semi‑autonomes sont utilisés pour la manutention des matériaux, la gestion des inventaires et les tâches d’inspection.
Les API sont largement utilisés dans les équipements de fabrication de semi‑conducteurs pour contrôler et coordonner divers procédés. La maîtrise des compétences liées aux API est essentielle pour programmer, exploiter et maintenir ces systèmes afin d’optimiser la production et assurer le bon fonctionnement des installations.
Comprendre les composants matériels des API est essentiel pour sélectionner, installer, configurer et dépanner les systèmes. La maîtrise des langages de programmation des API est indispensable pour développer, tester et déboguer des programmes. L’intégration de fonctions de sécurité — arrêts d’urgence, interverrouillages, relais de sécurité — est également cruciale.
Comme les API sont souvent interconnectés dans un réseau industriel, les travailleurs doivent comprendre comment ils interagissent avec les équipements tels que robots, chambres à vide, systèmes de distribution chimique et outils de métrologie. Cela inclut les capteurs, les actionneurs, les protocoles de communication et les mécanismes d’échange de données.
Les travailleurs doivent aussi être capables de collecter, traiter et analyser les données générées par les API pour surveiller la performance des procédés et optimiser la production.
Les systèmes électriques jouent un rôle vital dans l’alimentation, le contrôle et la surveillance des équipements de fabrication de semi‑conducteurs.
Tous les techniciens doivent maîtriser les principes électriques de base : tension, courant, résistance, puissance et circuits. La formation en sécurité électrique — procédures de cadenassage/étiquetage, utilisation appropriée des EPI, précautions pour les équipements haute tension — est essentielle.
Les moteurs électriques sont largement utilisés dans les équipements de fabrication en raison de leur efficacité, précision et fiabilité. Ils alimentent des équipements critiques tels que bras robotiques, convoyeurs, pompes à vide et systèmes de manipulation de plaquettes.
Le contrôle des moteurs électriques permet d’assurer efficacité, précision et sécurité. Différentes technologies sont utilisées : relais, moteurs pas à pas, servomoteurs, variateurs de fréquence, API, etc.
Les compétences en électronique sont indispensables pour comprendre les principes des semi‑conducteurs, optimiser les procédés, exploiter des équipements sophistiqués et dépanner jusqu’au niveau des cartes électroniques.
Les composants pneumatiques et électropneumatiques sont couramment utilisés pour l’actionnement, le contrôle et la manipulation. La technologie du vide assure l’alignement et la stabilité des plaquettes durant la photolithographie et la gravure. Les pompes et valves pneumatiques assurent une distribution précise des gaz et des produits chimiques.
Avec les exigences de haute précision et d’automatisation avancée, la pneumatique numérique — des composants pneumatiques dotés de contrôle numérique — offre une fonctionnalité accrue, un contrôle précis et des capacités de communication.
Ces technologies permettent des solutions économiques, performantes, rapides, faciles à installer et propres. Les systèmes pneumatiques sont également non étincelants et intrinsèquement sûrs, adaptés aux environnements dangereux des fabs.
Les capteurs jouent un rôle essentiel dans la surveillance et l’optimisation des procédés. Ils mesurent la température, la pression, le débit, le niveau, les propriétés optiques, la vibration, la position, etc., fournissant une rétroaction en temps réel pour maintenir les paramètres optimaux.
Les capteurs intelligents et leur intégration dans les systèmes de contrôle ont amélioré l’efficacité, la précision et la fiabilité de l’automatisation.
Même si les fabs sont très automatisées, des compétences de base sont nécessaires :
Les systèmes de chauffage, ventilation, climatisation (CVC) et réfrigération maintiennent les conditions environnementales précises nécessaires à la fabrication. Les travailleurs doivent maîtriser les outils de surveillance, comprendre les systèmes de contrôle CVC et les bases de la thermodynamique et du cycle de réfrigération.
La fabrication des semi‑conducteurs nécessite une instrumentation de procédé pour contrôler des variables telles que débit, niveau, pression, température, pH et conductivité. Les systèmes SCADA et DCS ajustent les paramètres en fonction des capteurs pour maintenir la qualité.
La fabrication dépend fortement de l’eau ultrapure (UPW). Les systèmes UPW utilisent l’osmose inverse, la déionisation et la filtration. L’eau sert aussi de liquide de refroidissement. Le traitement des eaux usées est essentiel pour réduire l’impact environnemental.
Les principes de production allégée, SPC, TPM, OEE, Poka Yoke, 5S, analyse de la chaîne de valeur et Six Sigma sont essentiels pour assurer efficacité, fiabilité et qualité.
Des environnements éducatifs innovants et captivants jouent un rôle crucial dans la préparation des individus à leur intégration réussie dans l'industrie des semi-conducteurs. Les programmes de formation et les installations les plus efficaces présentent plusieurs caractéristiques distinctes :
L'amélioration de l'employabilité de vos diplômés repose sur l'harmonisation précise du programme d'études avec les besoins en compétences de l'industrie.
En interagissant activement avec les acteurs clés de l'industrie, notamment les responsables des ressources humaines ou de la formation des fabs ou fonderies locales, il est possible de réajuster ou de concevoir des programmes et des cours hautement pertinents. Cela peut impliquer la création de stages, d'apprentissages et de conseils consultatifs industriels.
Que pouvez-vous faire de plus ?