Présentation du vérin compact ADN-S de Festo

Emballé et puissant laissant plus d'espace pour d'autres choses!

Le nouveau vérin pneumatique ADN-S ultra compact est un autre produit optimisé en termes d'espace qui rejoint la gamme principale de produits à disponibilité rapide de Festo. Ce vérin à double effet est idéal pour les petits mouvements dans des espaces restreints.

NOUVEAU : Vérin compact ADN-S court (Ø 12 à Ø 63 mm)

Vérin ultra compact à faible course - Léger et peu encombrant. Un vérin compact court et puissant pour les constructions exigeantes en espace dans des environnements relativement propres.

  • Plus léger grâce à la réduction de la longueur du boîtier
  • Tige de piston avec filetage interne ou externe
  • Piston magnétique pour la détection de position
  • Marquages pour le montage du capteur

ADN-S_EN.PDF (festo.com) (en anglais)

Vérin compact mince et court (Ø 6 to Ø 10 mm), double effet ADN-S

Des systèmes plus petits mais plus performants. Les vérins compacts ADN-S ne posent pas de problème d'équilibre. Ils sont extrêmement petits et légers et offrent d'excellentes performances avec de petits mouvements. Tout cela grâce à leur boîtier compact d'une seule pièce.

  • Espace de montage minimal
  • Extra léger
  • Idéal pour les petits mouvements
  • Tige de piston avec filetage interne ou externe
  • Piston magnétique pour la détection de la position

Fiche d'information sur le changement de direction