Série ZAYTRAN LSA-73-S

Course (mm): 25, 50

Pression maximale (bar): 8.2 bar (120 psi)

Idéal pour utilisations avec goujon droit unique

  • Actionnement : pneumatique
  • Force d’extension @ 4,1 bar (60 psi) : 86,2 kg (240 lb)
  • Force de rétractation @ 4,1 bar (60 psi) : 72,6 kg (193 lb)
  • Poids de l’assemblage: 2,03 kg (4,49 lb)

Série ZAYTRAN LSA-73-L

Course (mm): 25, 50

Pression maximale (bar): 8.2 bar (120 psi)

Convient aux utilisations à goujon unique avec blocs-L et charges décalées

  • Actionnement : pneumatique
  • Force d’extension @ 4,1 bar (60 psi) : 86,2 kg (240 lb)
  • Force de rétractation @ 4,1 bar (60 psi) : 72,6 kg (193 lb)
  • Poids de l’assemblage: 2,27 kg (5 lb)

Zaytran LSA-95 à course courte

Course (mm): 25, 50

Pression maximale (bar): 8.2 bar (120 psi)

Description : Course courte, conception compacte et verrouillage en option

  • Actionnement : Pneumatique
  • Force d'extension à 4,1 bars (60 psi) : 200 kg (435 lbs.)
  • Force de rétraction à 4,1 bars (60 psi) : 150 kg (330 lbs.)
  • Poids de l'assemblage : 4,35 kg (9.6 lbs)

*Version Spring Lock disponible

Zaytran LSA-95 Course longue

Course (mm): 75, 100

Pression maximale (bar): 8.2 bar (120 psi)

Description : Longue course, conception compacte et verrouillage en option

  • Actionnement : Pneumatique
  • Force d'extension à 4,1 bars (60 psi) : 200 kg (436 lbs.)
  • Force de rétraction à 4,1 bars (60 psi) : 150 kg (330 lbs.)
  • Poids de l'assemblage : 6,8 kg (15 lbs)

*Version Spring Lock disponible

Série Zaytran LSA-100

Course (mm): 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 or 200

Pression maximale (bar): 68 bar (1000 psi)

Charges ultralourdes, longues courses, compatible avec dispositif de guidage multiple

  • Actionnement : pneumatique ou hydraulique
  • Force d’extension @ 4,1 bar (60 psi) : 227,3 kg (500 lb)
  • Force de rétractation @ 4,1 bar (60 psi) : 140,9 kg (310 lb)
  • Poids de l’assemblage: 12,7 kg (28 lb) - Course de 25/50mm 15,6 kg (34,5 lb) – Course de 75/100mm
    • 19,8 kg (43,8 lb) – Course de 125/150mm
    • 25,8 kg (56,9 lb) – Course de 175/200mm

Zaytran LSA-105 Course courte

Course (mm): 25, 50

Diamètre d'alésage équivalent: 105 mm

Pression maximale (bar): 8.2 bar (120 psi)

Description : Course courte, design compact, racleur double en bronze

  • Actionnement : Pneumatique
  • Force d'extension à 4,1 bars (60 psi) : 370,5 kg (817 lbs.)
  • Force de rétraction à 4,1 bars (60 psi) : 284,8 kg (628 lbs.)
  • Poids de l'assemblage : 9,9 kg (21,9 lbs)

*Version Spring Lock disponible

Zaytran LSA-105 course longue

Course (mm): 75, 100

Diamètre d'alésage équivalent: 105 mm

Pression maximale (bar): 8.2 bar (120 psi)

Description : Course longue, design compact, racleur double en bronze

  • Actionnement : Pneumatique
  • Force d'extension à 4,1 bars (60 psi) : 370,5 kg (817 lbs.)
  • Force de rétraction à 4,1 bars (60 psi) : 284,8 kg (628 lbs.)
  • Poids de l'assemblage : 12,8 kg (28.2 lbs)

*Version Spring Lock disponible