Produits phares en automatisation électrique

Nous vous offrons une variété unique de solutions sur la voie de l’automatisation continue des machines et des installations. Bénéficiez de l’une des plus vastes gammes de produits avec une grande variété d'actionneurs linéaires et rotatifs, de contrôleurs et de moteurs, ainsi que de solutions de commande et de systèmes d’E/S. Toujours complétée par une communication libre et diversifiée pour des solutions d’automatisation intégrées.

Power Up Webinar Series

Découvrez comment vos machines peuvent bénéficier du mouvement électrique grâce aux webinaires. Assistez à une démonstration de divers outils d'ingénierie du mouvement électrique et sentez-vous capable de mettre en service vos propres projets. Il suffit de s'inscrire à l'un des webinaires pour avoir un accès instantané.

Veuillez noter que les webinaires ne sont disponibles qu'en anglais.

Inscrivez-vous ici: Festo's Power Up Webinar Series

Que vous souhaitiez bouger, tourner, saisir ou arrêter de manière linéaire : avec nos axes et modules électromécaniques, aucun souhait ne reste inassouvi.

Profitez de la flexibilité totale de nos servo-variateur et de nos servomoteurs parfaitement adaptés les uns aux autres en les intégrant directement dans presque tous les environnements d’automatisation.

Créez la liberté avec les solutions de systèmes d’E/S et de commande de mouvement de Festo : directement et entièrement intégrées dans des architectures de commande de niveau supérieur ou flexibles et modulaires pour des concepts d’automatisation complets.

Résolvez des tâches de manipulation 2D et 3D simples ou complexes avec nos systèmes prêts à installer et configurez votre solution en 20 minutes seulement avec le Handling Guide Online.

Chaque application nécessite des mouvements mécaniques différents, linéaires ou rotatifs. Le système modulaire mécatronique de Festo est extrêmement vaste et offre toutes les mécaniques de mouvement courantes avec des interfaces coordonnées : avec la pièce, entre elles et avec le moteur. Découvrez nos produits phares pour la meilleure connectique mécanique. Ceux-ci présentent non seulement une combinabilité parfaite et facile, mais convainquent aussi par des prix compétitifs !

ELGD : la nouvelle génération d’axes électriques à vis à billes et à courroie crantée

Grande rigidité, forces d’avance importantes et système de guidage durable

La puissante famille d’axes ELGD avec vérin à vis à billes ELGD-BS et vérin à courroie crantée ELGD-TB peut être utilisée sans problème pour les tâches les plus diverses dans la technique d’automatisation électromécanique. La large gamme de produits, avec différentes tailles en version normale et large, brille par sa grande rigidité, ses forces d’avance importantes et son système de guidage durable.

1. Technologie de guidage innovante développée en interne avec un design d’axe optimisé

  • Très grande rigidité et capacité de charge du guidage supérieure à la moyenne
  • Mouvement du chariot pratiquement sans vibrations et très silencieux, durée de vie extrêmement longue

2. Design de profil optimisé pour un flux de force et une absorption de couple optimaux

  • Rigidité très élevée
  • Longues courses jusqu’à 2,5 m max. pour BS et 8,5 m pour TB

3. Solution innovante avec bande protectrice magnétique en acier inoxydable

  • Renvoi de bande magnétique sans éléments de friction à l’extérieur
  • Surface propre, pas d’abrasion à l’extérieur
  • Émission de particules réduite pour une utilisation en salle blanche
  • Réduction de la pénétration de la saleté dans des conditions ambiantes difficiles

4. Différents matériaux pour les courroies crantées

  • Polyuréthane (PU2) avec revêtement textile pour une longue durée de vie et une meilleure résistance aux liquides de refroidissement et de lubrification. Les poutres de traction en acier permettent la transmission de forces élevées et une très bonne régulation dynamique de l’axe
  • Polyuréthane (PU1) sans revêtement, mais avec support de traction en acier pour les applications dans la zone alimentaire

5. Deux variantes de profil

  • Normal : section carrée du profilé avec un design optimisé
  • Large : hauteur de profil réduite pour des dimensions de montage plus faibles et des systèmes de manipulation plus compacts, grande rigidité en torsion pour un poids et un coût réduits

6. Options du chariot (TB) : chariot plus long et deuxième chariot librement mobile

  • Pour des couples axiaux et radiaux plus importants et des charges plus élevées
  • Possibilités de fixation supplémentaires
  • Durée de vie plus longue grâce à une charge de guidage réduite et divisée avec un deuxième chariot

7. Chariot prolongé en option (BS)

  • Pour des couples axiaux et radiaux plus importants et des charges plus élevées
  • Possibilités de fixation supplémentaires

8. Position du moteur sélectionnable (TB)

  • Libre choix de deux positions à l’extrémité de l’axe
  • Le moteur avec raccordement de câble peut être monté à 4 x 90° autour de son propre axe
  • Transformation possible à tout moment

9. Position du moteur sélectionnable (BS)

  • Options de montage du moteur : axial ou parallèle, respectivement pour montage à droite (MR) ou à gauche (ML)
  • Axial : le moteur peut être monté avec une rotation de 4 x 90° autour de son propre axe
  • Parallèle : le kit de montage peut être monté à 3 x 90° et le moteur peut être tourné autour de son propre axe à 3 x 90°

10. Sécurité grâce à la détection optionnelle des capteurs avec un capteur de proximité inductif

  • Montage simple sans matériel de montage supplémentaire de jusqu’à 2 capteurs dans la rainure du profilé
  • Montage affleurant sans contours perturbateurs en dehors de la section d’entraînement

Axe à vis à billes ELGT pour systèmes de bras : économique, compact et rigide

Les systèmes de bras avec l’axe à vis à billes ELGT marquent par leurs avantages l’industrie électronique et les applications de bureau ainsi que la fabrication de batteries. Mais l’ELGT peut également s’imposer dans les systèmes d’essai et d’inspection, dans la manutention de petites pièces et dans les systèmes d’assemblage.

Partout où votre processus de production l’exige, où le chemin de convoyage ne doit pas être surchargé ou si une compacité maximale définit la disposition de la machine, vous êtes au bon endroit avec les axes à vis à billes ELGT très compacts et rentables. Les systèmes avec ELGT peuvent être idéalement combinés à des systèmes de bras 2D et 3D ainsi que combinés directement avec les axes linéaires ELGC ou le mini chariot EGSC.

  • Double guidage du chariot de l’axe ou guidage simple extra-large pour une rigidité et une capacité de charge élevées
  • Couverture des guidages et de l’entraînement par vis à billes en version hardcover
  • Éléments de connexion très légers et en même temps extrêmement stables pour une connexion précise de tous les axes entre eux
  • Détection de position simple et rentable à l’aide de capteurs de proximité et d’un kit d’adaptation pour les capteurs optiques couramment disponibles en Asie

Axes à courroie crantée et à vis à billes EGC : robustes et extrêmement rigides

Cette vaste série se caractérise d’une part par une rigidité et une capacité de charge maximales permettant d’absorber des charges et des couples élevés, notamment avec les versions à usage intensif EGC-HD. D’autre part, les axes brillent par une vitesse maximale élevée et une dynamique prononcée, en particulier avec des courses longues jusqu’à 8,5 mètres.

Avec les servomoteurs et les contrôleurs de Festo, vous obtenez une connectivité maximale au niveau matériel et logiciel, une efficacité optimale et un fonctionnement simple. Ils constituent la connexion idéale entre votre mécanique et la technologie de commande et peuvent être mis en service rapidement et facilement en tant que système d’entraînement complet avec Festo Automation Suite. Composez votre combinaison électrique qui répond aux exigences exactes de votre application, quels que soient votre système électromécanique et votre environnement de commande, parfaitement intégrée avec la connectivité électrique de Festo.

Servo-variateur CMMT et servomoteur EMMT-AS

Extrêmement compact et universellement applicable

Le CMMT-AS est l’un des servo-variateur les plus compacts disponibles dans le secteur des contrôleurs basse tension. Le régulateur de servo-entraînement, dont le prix et la taille sont optimisés, permet d’effectuer des mouvements très dynamiques et précis, de point à point ou en interpolation. Le contrôleur très basse tension CMMT-ST est disponible pour les tâches de positionnement simples et très économiques et les solutions de mouvement à faible consommation d’énergie.

Les deux régulateurs de servo-entraînement peuvent être intégrés de manière transparente dans des environnements de systèmes basés sur Ethernet pour lesquels des blocs fonctionnels spécifiques à la commande sont disponibles en téléchargement. Un atout important de la famille CMMT est la mise en service simple et sans erreur en quelques minutes et en quelques étapes seulement via la Festo Automation Suite.

Assorti au CMMT-AS, le servomoteur synchrone AC EMMT-AS impressionne par sa très bonne contrôlabilité et sa fidélité de trajectoire dans les tâches de positionnement pour toutes sortes d’applications exigeantes et dynamiques. Et la connexion de l’EMMT-AS au CMMT-AS par le biais de la solution à câble unique (OCP) réduit l’effort d’installation dans votre machine et permet de gagner de l’espace.

Compact et économique, facile à installer et à connecter

  • Multiprotocole : le protocole Ethernet souhaité peut être sélectionné dans Festo Automation Suite ou directement sur le servovariateur
  • Gain de place dans l’armoire de commande
  • Toutes les connexions et l’unité de commande CDSB à l’avant et sur le dessus du régulateur sur le CMMT-AS
  • Le CMMT-ST est 50 % plus compact que le plus petit servovariateur CMMT-AS
  • Largeur, profondeur et hauteur extrêmement réduites des régulateurs : un des plus petits de la concurrence
  • Densité d’empilement des régulateurs exceptionnellement élevée grâce à une bonne capacité d’empilement

Bon à savoir : combinaison de régulateurs basse tension et très basse tension pour des performances élevées et une économie optimale

Les servo-variateur CMMT-AS (contrôleur basse tension) et CMMT-ST (contrôleur très basse tension) peuvent être parfaitement combinés grâce à leur concept de plateforme commune, ce qui permet de concevoir et d’exploiter de manière optimale chaque mouvement individuel de l’application. Le CMMT-ST couvre le spectre de puissance de moins de 50 W à 300 W et le CMMT-AS permet des puissances de 350 W à 6,5 kW ou, à l’avenir, 12 kW. En outre, cela permet d’optimiser l’espace nécessaire dans la machine et surtout dans l’armoire de commande. Des interfaces de bus de terrain identiques et une intégration cohérente, toujours identique, dans un environnement système basé sur Ethernet permettent une étude et une manipulation simples et pratiques pour toute la famille des régulateurs de servo-entraînement.

Les approches matériel et de commande s’influencent mutuellement. Par conséquent, les architectures doivent être intelligemment mises en réseau pour assurer une connectivité parfaite. Que vous souhaitiez un concept de commande autonome avec contrôle de mouvement et E/S à distance pour plus de modularité et de liberté dans l’agencement du système, une mise en réseau parfaite du système d’E/S et de la solution de commande avec d’autres concepts de commande courants ou une intégration parfaite et sans faille dans votre environnement système avec des protocoles basés sur Ethernet : tout est possible. Nous appelons cela : la connectivité intelligente.

Automatisation décentralisée avec E/S à distance : le système

Topologie du système :
À partir de l’interface de bus, une ou deux lignes peuvent être mises en place selon le principe chaînage du bus. À l’avenir, la topologie en étoile et en arbre sera également utilisée.

Communication en bus de terrain :
Conforme à la commande de niveau supérieur via les protocoles de bus basés sur Ethernet ainsi que EtherCAT et PROFIBUS.

Communication système AP :
La technologie de communication AP combine un API hôte avec des appareils IO-Link, des entrées et sorties numériques et analogiques, et le transfert de données vers le cloud dans un seul et même ensemble.

Communication IO-Link :
Plusieurs maîtres IO-Link avec jusqu’à quatre dispositifs IO-Link peuvent être connectés à une interface de bus, ce qui permet théoriquement jusqu’à 316 dispositifs IO-Link par interface de bus dans les limites données du système.

Automatisation décentralisée avec E/S à distance : CPX-AP-I

Avec le CPX-AP-I, vous disposez d’un système d’E/S à distance efficace, ouvert et extensible. Vous pouvez intégrer des modules d’E/S puissants, des terminaux de distributeurs existants et une large gamme de dispositifs IO-Link et d’entraînements électriques directement dans les systèmes hôtes les plus importants. Et sur la base de la communication innovante du système AP, le système d’E/S à distance rend la communication entre la pièce et le cloud continue. Les domaines d’application prédestinés pour le système d’E/S à distance CPX-AP-I sont les applications où l’espace d’installation est limité, comme dans les machines d’assemblage ou les conceptions modulaires de machines et d’installations, dans les systèmes de manipulation et de changement d’outils, dans les applications mobiles où un faible poids et un espace d’installation réduit sont importants. Ou lorsqu’il s’agit de processus de fabrication rapides avec communication en temps réel. Et bien plus encore.

  • Capable de fonctionner en temps réel : temps de cycle du bus jusqu’à 250 µs
  • Communicatif : intégration directe dans les réseaux EtherCAT, PROFIBUS et Ethernet
  • Puissant : jusqu’à 500 modules sur une interface de bus dans la configuration finale
  • Unique : intégration directe des terminaux de distributeurs Festo existants

Terminaux d'E/S décentralisés : CPX-AP-A

Le système d'automatisation CPX-AP-A est une extension du système d'E/S déportées CPX-AP et le successeur de la formidable plate-forme d'E/S et de vannes intégrées CPX basée sur des terminaux. Le CPX-AP-A combine des entrées, des sorties, des maîtres IO-Link® et des vannes pneumatiques sur un seul terminal d'E/S à distance intégré. Chaque terminal peut se connecter à d'autres terminaux CPX-AP-A ainsi qu'à des modules d'E/S déportées CPX-AP-I via la chaîne de communication commune du fond de panier AP, ce qui offre des possibilités quasi infinies et un niveau de flexibilité sans précédent dans la topologie du système. Avec des débits de données en temps réel de 200 Mbps, jusqu'à 15 modules par terminal, des interfaces de bus qui prennent en charge les principaux protocoles de réseaux industriels et des fonctionnalités qui étendent les connexions de données jusqu'au nuage, le CPX-AP-A offre le nec plus ultra en matière d'E/S à distance et de connexions de vannes pour les machines et les conceptions de systèmes les plus exigeantes.

  • Extensible : jusqu'à 15 modules par terminal, y compris les E/S et les vannes
  • Flexible : mélangez et associez les terminaux CPX-AP-A et les modules CPX-AP-I via la technologie de communication de fond de panier AP commune, le tout sous une seule interface de bus
  • Facile : intégration transparente dans les environnements hôtes les plus courants
  • Puissant : intégration directe des manifolds de vannes Festo, sur le terminal ou via le câble AP

Systèmes de manipulation : assemblés et testés, prêts à être installés

Nos systèmes prêts à l’emploi vous offrent une solution complète, rapide et sûre pour votre application : ils sont entièrement assemblés, testés et parfaitement adaptés, sur le plan électrique, pneumatique ou mixte. Y compris le porte-câbles et le porte-tuyaux, la technologie de connexion et l’ensemble de servocommandes correspondant.

Les systèmes modulaires et évolutifs

  • Systèmes mono-axe 1D
  • Portiques uni- et bidimensionnels 2D
  • Portiques tridimensionnels et systèmes de bras 3D

comprennent des solutions très compactes et rentables ou convainquent par leur grande rigidité mécanique et leur conception robuste, que ce soit pour des charges utiles légères ou lourdes ou pour des pièces de grande taille et des courses très longues.

Handling Guide Online - Conception de systèmes de manipulation

Vous pouvez configurer rapidement et facilement le bon système de manipulation avec le Handling Guide Online, de la solution à un seul axe au portique tridimensionnel. Tout ce que vous avez à faire est d'entrer la définition de l'axe, la charge utile, etc. et vous recevrez un système sans erreur et prêt à être commandé en seulement 20 minutes. Nous le livrons, données CAO et fichiers de mise en service compris, prêt à être installé ou partiellement monté.

Démarrer le Handling Guide Online

Electric Motion Sizing (EMS)

Electric Motion Sizing vous permet de trouver une combinaison sur-mesure et parfaitement dimensionnée de composants électriques et électromécaniques basée sur votre application. Après avoir entré les paramètres nécessaires, l'outil vous recommande la meilleure combinaison parmi des millions de produits... en seulement quelques secondes.

Comment ? C’est ce que nous vous expliquons dans cette vidéo

La technologie du point de vue de nos chefs de produit

« Avec notre Simplified Motion Series, nous avons réussi à combiner la simplicité de la pneumatique avec les avantages de la technique des entraînements électriques. Cela permet à nos clients de résoudre les tâches de déplacement et de positionnement les plus simples de manière électrique et à faible coût. »

Bernd Schäfer
Product Management Electric Actuators, Festo SE & Co. KG

« Le système d’E/S à distance CPX-AP-I joue un rôle central dans la mise en réseau de votre machine et vous prépare en même temps aux exigences de l’usine numérique de demain. Facilement intégrable dans votre environnement de commande, le CPX-AP-I met en réseau des capteurs, des terminaux de distributeurs ou des actionneurs électriques, qu’ils soient numériques, analogiques ou IO-Link. »

René Neumann
Product Management Controls, Festo SE & Co. KG

« Grâce à leur connectivité électrique, nos clients peuvent facilement intégrer les régulateurs basse et très basse tension CMMT, de moins de 50 W aujourd’hui à 6 kW et bientôt jusqu’à 12 kW, directement dans leurs systèmes de commande basés sur Ethernet, c’est-à-dire dans les réseaux PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT et Modbus. »

Tim Otto
Product Management Electric Drives, Festo SE & Co. KG