Système modulaire d'I/O décentralisées CPX-AP-A

Vous devez optimiser et simplifier la topologie et le câblage de vos systèmes d'automatisation ? Vous devez minimiser les dépenses liées à l'étude de projet et à la mise en service ? Grâce à la technologie modulaire d'I/O décentralisées du système CPX-AP-A, vous réduisez la complexité de l'architecture et obtenez une configuration flexible et décentralisée avec une communication en temps réel. Notre Automation Platform relie les I/O décentralisées et les terminaux de distributeurs et contribue à augmenter votre efficience, à réduire les coûts et à améliorer les performances globales de vos solutions d'automatisation. La flexibilité et l'évolutivité du CPX-AP-A sont des facteurs décisifs pour votre succès. Découvrez dès maintenant les multiples possibilités offertes par le CPX-AP-A et offrez à vos systèmes d'automatisation un nouveau niveau d'efficience !

Vous trouverez des informations détaillées sur le système d'I/O décentralisées CPX-AP-A dans la brochure à télécharger ou commandez maintenant directement dans la boutique.

Vue d'ensemble : la plateforme d'automatisation orientée performance en temps réel de Festo

Les topologies d'automatisation modernes garantissent une connectivité libre et continue, intégrée dans des concepts compatibles et évolutifs pour l'automatisation flexible de machines entières ou de modules de machines individuels. Et ce, indépendamment du réseau utilisé et sans aucune restriction : de manière pneumatique et électrique, communicative et intelligente – en interaction parfaite, jusque dans le cloud.

1. Topologie d'I/O décentralisées sur CPX-AP-A

  • Architecture système librement modulable, flexible et performante basée sur l'Automation Platform de Festo
  • AP combine des structures modulaires CPX-AP-A et décentralisées CPX-AP-I dans une approche hybride
  • Le CPA-AP-A modulaire communique avec le système de commande de niveau supérieur via un module de bus de terrain
  • Les modules CPX-AP-I décentralisés et d'autres systèmes CPX-AP-A sont connectés via la communication AP

2. Modules CPX-AP-I intégrés de manière décentralisée

  • CPX-AP-I se compose de différents modules d'I/O performants et du maître IO-Link
  • Les modules ultralégers et compacts de degré de protection IP65/67 communiquent entre eux via AP en topologie linéaire
  • La tension d'alimentation de 24 V DC est bouclée de module en module ou peut être réinjectée à n'importe quel endroit

3. Interface IO-Link d'actionneurs et de préhenseurs électriques

  • Jusqu'à 15 modules maîtres IO-Link pour 4 appareils chacun sur un terminal CPX-AP-A permettent une communication point à point décentralisée performante
  • Raccordement direct des actionneurs électriques de la série Simplified Motion et des préhenseurs électriques
  • Tous les produits IO-Link de Festo (par ex. terminaux de distributeurs, générateurs de vide ou capteurs) peuvent être raccordés au maître IO-Link du CPX-AP-A et il accueille les produits IO-Link d'autres fabricants

4. Topologie de terminal de distributeurs

  • Terminal CPX-AP-A modulaire complet avec terminal de distributeurs intégré pour un montage direct dans la machine
  • D'autres terminaux de distributeurs peuvent être intégrés dans le système via la communication AP
  • La configuration de la topologie et la mise en service commune s'effectuent de manière flexible et rapide, simple et sûre avec la Festo Automation Suite

5. Terminaux de distributeurs intégrés de manière décentralisée

  • Topologie d'automatisation claire et adaptée aux besoins avec installation décentralisée du terminal de distributeurs
  • Agencement de la machine optimisée pour les consommateurs et conception libre de l'installation électrique (I/O décentralisées) et pneumatique (terminal de distributeurs)
  • Le raccordement des terminaux de distributeurs via AP à 1 seul module de bus de terrain pour la communication avec la commande de niveau supérieur réduit les frais généraux

6. Raccordement d'actionneurs et de préhenseurs pneumatiques

  • Terminal de distributeurs fonctionnel et hautement modulaire VTUX avec un débit pouvant atteindre 670 l/min, plus tard également avec génération de vide directement sur le terminal de distributeurs
  • Raccordement d'actionneurs et de préhenseurs pneumatiques, comme p. ex. des vérins à tige de piston, des mini-chariots, des préhenseurs ou des vérins rotatifs

7. Communication AP en temps réel

  • Raccordement de deux lignes AP pour topologies système décentralisées au CPX-AP-A
  • Combinaison entièrement libre dans chaque ligne AP : modules d'I/O décentralisées CPX-AP-I et différents terminaux de distributeurs avec interface AP ainsi que CPX-AP-A modulaire en tant que terminal autonome ou avec terminal de distributeurs
  • Performance maximale de tous les participants en temps réel avec un débit de données de 200 Mbauds et un temps de cycle de 250 µs
  • Jusqu'à 80 modules dans un système de communication AP avec jusqu'à 50 m de longueur de câble entre les différents participants

Samuel Haas, Product Management Controls, Festo SE & Co. KG

« Vous pouvez adapter l'architecture d'automatisation de votre machine à votre philosophie de conception, à moindre coût et avec peu d'efforts. Notre connectivité de bout en bout vous permet de combiner librement les systèmes d'I/O décentralisées avec l'automatisation électrique et pneumatique – toujours assistée par des outils d'ingénierie adaptés. »

Samuel Haas
Product Management Controls, Festo SE & Co. KG

Configuration et avantages de différentes topologies avec CPX-AP-A

Si vous souhaitez en savoir plus sur les avantages et les bénéfices en découlant des différentes topologies avec les systèmes d'I/O décentralisées, ensuite cliquez et naviguez dès maintenant dans la galerie.

1. Module de bus de terrain

  • Interface de bus pour la communication dans des réseaux basés sur Ethernet avec la commande de niveau supérieur
  • Avec interface AP pour la communication avec d'autres participants AP (I/O décentralisées, terminaux de distributeurs)
  • Module librement positionnable sur le terminal et indépendant de l'alimentation 24 V DC du système
  • Taux de transfert de données élevé pour, p. ex., les données I/O de capteurs, d'actionneurs, d'APIs ou d'équipements de processus
  • Transmission d'informations non critiques en temps réel, comme le diagnostic et les informations de configuration
  • Bande passante Ethernet suffisante pour transmettre en parallèle des données temps réel et non temps réel

2. Plaque d'extrémité intelligente

Interface AP économique et compacte pour d'autres participants AP

  • I/O décentralisées modulaires CPA-AP-A
  • Modules d'I/O décentralisées CPX-AP-I
  • Terminaux de distributeurs avec interface AP

Deux variantes d'alimentation électriques 24 V DC des modules d'I/O décentralisées

  • Uniquement sortie 24 V DC pour d'autres participants AP (alimentation électrique interne du terminal)
  • Alimentation 24 V DC pour le terminal I/O décentralisées et sortie de tension pour d'autres participants AP (pas d'alimentation électrique pour les terminaux de distributeurs montés)

Communication en temps réel avec un débit de données de 200 Mbauds et un temps de cycle de 250 μs

3. Modules d'entrée et de sortie, maître IO-Link

  • Tous les modules peuvent être combinés à volonté et sont librement juxtaposables
  • Modules d'entrée et de sortie numériques et analogiques bientôt extensibles jusqu'à 32
  • Maître IO-Link pour dispositifs IO-Link quelconques au niveau du terrain, p. ex. actionneurs électriques, distributeurs proportionnels, venturis, capteurs
  • LED de diagnostic pour indiquer l'état de fonctionnement du module ainsi que des capteurs ou actionneurs connectés

4. Modules d'interconnexion sans alimentation

  • Réacheminement de la tension et de la communication d'un module au suivant et vers le terminal de distributeurs
  • Connexion des modules entre eux par des raccords obliques autoformants
  • La connexion peut être dévissée et revissée plusieurs fois

5. Modules d'interconnexion avec alimentation

  • Alimentation de la tension d'alimentation 24 V DC pour les modules d'I/O et le terminal de distributeurs (tension système et tension de charge)
  • Variante pour l'alimentation auxiliaire de la tension de charge des sorties et des distributeurs pour créer des zones de tension
  • Variante avec transfert système 24 V DC pour d'autres participants AP ou composants externes

6. Interface pneumatique

  • Connexion entre le système d'I/O déportée et le terminal de distributeurs monté
  • Interface pour VTUX et MPA-S avec silencieux plat, raccord d'alimentation et air de pilotage
  • Interface pour VTSA avec emplacement de module pour un module CPX-AP-A quelconque, alimentation en tension et transmission de la tension en option, coupure en cas de court-circuit et diagnostic de court-circuit

7. Terminaux de distributeurs

  • Variantes de terminaux de distributeurs optimisées pour l'application avec toutes les fonctions directement montées sur le système d'I/O décentralisées
    • VTUX : hautement modulaire
    • MPA-S : très compact
    • VTSA : robuste et performant
  • Terminal complet électrique et pneumatique en IP65/67 pour le montage direct dans la machine
  • Tension système et tension de charge séparées

8. Choix du matériau

Les modules et modules d'interconnexion sont en polymère robuste de haute qualité avec fibre de verre

  • Difficilement inflammable et sans halogène
  • Convient pour les applications de soudage
  • Haute compatibilité CEM
  • Pas de remplissage de résine époxy, donc respectueux de l'environnement et facilement recyclable

Le métal est utilisé là où il est nécessaire en raison d'exigences normatives ou pour le montage

  • Raccords métalliques et connexions à l'alimentation du système
  • Douilles métalliques pour le blindage sur les connecteurs des modules
  • Plaques d'extrémité et éléments de fixation, interfaces pneumatiques