Systèmes de vision industrielle de Festo

De l'inspection à l'identification, de la lecture de codes à barres au guidage robotique, de la mesure à l'analyse des couleurs, Festo propose des solutions de vision industrielle adaptées à vos besoins. Avec des résolutions plus élevées, des outils logiciels plus puissants, une intégration plus facile et une plus grande flexibilité, la dernière génération de capteurs de vision SBS offre les bonnes caractéristiques et les bons outils pour répondre à vos besoins exigeants en vision industrielle.

Haute résolution

Un capteur de 5 mégapixels offre des images haute résolution pour les applications qui nécessitent une mesure précise et la détection de petits détails. La mise au point automatique et l'exposition automatique facilitent la recherche de l'image parfaite.

Des capteurs de 1,5 mégapixels et 0,5 mégapixels sont également disponibles pour les applications nécessitant des résolutions inférieures.

Des outils logiciels puissants

Le logiciel de capteurs de visión SBS permet d'accéder facilement à toutes les caméras du réseau et offre des outils de configuration puissants pour résoudre toutes les tâches de vision industrielle.

Pour les applications allant de l'inspection et de l'identification à la mesure et à l'analyse des couleurs, les capteurs de vision SBS peuvent les détecter facilement et avec précision. Cette puissante imagerie est intégrée directement dans le capteur, ce qui signifie qu'aucune commande séparée ou espace précieux n'est nécessaire dans le cabinet.

Intégration facile

Tous les capteurs de vision SBS sont livrés dans le même boîtier mécanique, avec le même support dovetail et les mêmes connexions électriques, ce qui les rend faciles à intégrer n'importe où sur le sol de l'usine.

L'intégration transparente aux automates programmables et aux contrôleurs robotiques est prise en charge via des signaux d'E/S numériques et des communications Ethernet robustes.


Flexibilité maximale

Les capteurs de vision SBSA sont livrés avec une lentille et un éclairage intégrés. Plusieurs longueurs focales offrent des champs de vision larges, moyens et étroits. Huit LED intégrées en rouge, blanc ou proche de l'infrarouge fournissent l'éclairage adéquat à tout moment.

Les capteurs de vision SBSX fournissent des montures en C pour une utilisation avec des lentilles interchangeables, télécentriques et personnalisées. Les connexions électriques pour le contrôle de la surface externe et des lampes annulaires garantissent des déclenchements précis pour des images parfaitement éclairées.