Motion Terminal : mode, designers et industrie 4.0

Flexibilité, temps de cycles réduits et meilleure utilisation possible des matériaux : ce sont les caractéristiques que devait présenter la nouvelle machine de fabrication de pochettes pour cartes de crédit destinées aux porte-monnaie. Autec, constructeur d'installations automatisées destinées aux usines de fabrication de chaussures et d'articles en cuir installé à Pise, a développé la machine pour une célèbre marque italienne. Elle comporte un composant idéal : le Festo Motion Terminal.

Le logiciel et les Apps ont joué un rôle important dans la mise en œuvre de l'installation. Ils ont déterminé les fonctions des distributeurs et largement contribué à la souplesse d'utilisation de la machine. Les Apps servent aussi à commander à distance de nombreux outils ainsi que l'exploitation de la machine. Ilario Barsacchi, ingénieur et chef de projet chez Autec explique : « Modifier la configuration du Festo Motion Terminal est désormais extrêmement rapide. Au lieu de commander de nouveaux distributeurs proportionnels, de les installer et de les configurer, il suffit d'activer une App ».

Pliage ultra-rapide de pochettes pour cartes de crédit

La nouvelle machine d'Autec pilote l'encollage des deux parties de la pochette, l'une en cuir et l'autre en soie. Un servo-robot transmet ensuite les pièces assemblées à une machine de pliage du cuir. « Dans le modèle compact, cette opération met 14 secondes pour encoller et plier 8 pochettes de cartes de crédit, poursuit M. Barsacchi.

Il est alors toujours possible de reprogrammer l'installation proprement dite, les contenus logiciels correspondants sont pour leur part adaptés à l'application concernée. L'époque des distributeurs à une seule fonction est révolue. Un logiciel de gestion a été élaboré pour cette machine, puis intégré dans un API qui sert d'interface de commande de l'appareil. La procédure complète a été très simple et n'a posé aucun problème.

Les risques d'erreurs inhérents à la fabrication manuelle des pochettes de cartes de crédit sont éliminés et le matériau brut disponible est utilisé au mieux, grâce à une véritable solution Industrie 4.0.