Meilleure disponibilité des machines

Production automatisée du groupe motopropulseur

Le montage de modules et de packs de batterie présente un risque élevé d'arrêt des installations en raison des nombreux processus d'assemblage et de montage qui se succèdent. Les causes peuvent être, par exemple, le manque de pièces d'alimentation, les travaux de maintenance ou le remplacement de pièces d'usure. C'est pourquoi les postes indépendants peuvent augmenter la disponibilité des machines par rapport aux concepts linéaires qui s'enchaînent en séquence rigide. Pour l'architecture de commande décentralisée requise, nous proposons une gamme complète : des commandes performantes aux capteurs intelligents en passant par les actionneurs pneumatiques et électriques.

Système d'automatisation CPX-E : Soft Motion à bord

Grâce à notre système de commande et d'automatisation performant CPX-E, vous pouvez mettre en place des applications complexes impliquant des mouvements sous la forme de modules décentralisés dans les différents postes. D'une part, cela permet aux différents processus de fonctionner indépendamment et, d'autre part, vous pouvez utiliser les ressources libérées de l'API principal pour la saisie et l'analyse des données.

Points forts techniques

  • Haute performance (Dual Core 766 MHz, 512 Mo de RAM)
  • Interfaces de bus de terrain maître et esclave, EtherCAT maître, PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS, EtherCAT Modules d'entrée numériques (16DI), modules de sortie numériques (8DO/ 0,5A)
  • Modules d'entrée analogiques (courant, tension), modules de sortie analogiques (courant, tension)
  • Programmation moderne via CODESYS V3 avec SoftMotion et Robotic (portiques linéaires, portiques bidimensionnels et portiques tridimensionnels)
  • Montage facile grâce au rail DIN
  • EN60715 Certifications UL/CSA, C-Tick, IEC-Ex