Automatisation pour l'industrie textile

Vous recherchez des solutions robustes pour construire des machines textiles fiables et économiques ? Avec nos composants standard, nous couvrons toute la gamme de l'automatisation pneumatique et électrique. En outre, vous pouvez demander des solutions spécifiques et prêtes-à-installer pour répondre aux souhaits d'individualité et de flexibilité de vos clients. Vous pouvez également réduire vos coûts grâce à nos solutions PrePack ou à des temps de réponse rapides dans le domaine de l'après-vente.

Notre contribution pour vos machines textiles :

  • Des produits robustes à prix attractifs pour tous les secteurs de l'industrie textile :
    qu'il s'agisse de filage, de texturation par étirage, de tissage, de tricotage circulaire, de tricotage rectiligne, de blanchiment, de teinture ou de revêtement
  • Unités pré-assemblées comprenant p. ex. un vérin, un raccord à vis, un capteur et une fixation par pattes
  • Des solutions personnalisées : des tuyaux libellés, des PrePacks et des PreAssemblies aux modules et systèmes prêts-à-installer
  • Organisation mondiale de vente et de service pour une assistance compétente dans le monde entier

Exemple pratique : ressort pneumatique comme frein d'ensouple

Client : Schweizer Wernli AG

Fabricant de pansements de haute qualité :

  • Bandages élastiques cohésifs et adhésifs : bandages de fixation, de compression et universels
  • Inventeur des bandages colorés
  • Plus de 85 % d'exportations vers plus de 30 pays
  • Production à Rothrist avec environ 60 employés

Projet :

solution alternative pour tendre les ensouples dans les métiers à tisser sans utiliser de poids mécaniques ou de ressorts

Exigences

  • Frein d'ensouple dans les métiers à tisser
  • Garantir une tension constante et réglable du fil
  • Solution simple, compacte et ergonomique
  • Application propre pour prévenir la protection des tissus de haute qualité
  • Régulation automatique de la tension du fil dans le métier à tisser

Solution

  • Tension des ensouples par un ressort pneumatique, composé d'un muscle pneumatique et d'un manodétendeur
  • Le muscle est constamment sous pression et peut être actionné dans la même position pendant des jours sans se bloquer.
  • La force de traction est réglée par un manodétendeur.
  • Le mouvement sans friction du muscle permet un réglage fin de la force sur le frottoir et donc sur la tension du fil.

Autres produits pertinents pour l'industrie textile

Liste de produits

Des solutions personnalisées pour l'industrie textile

Vous souhaitez simplifier vos processus et les rendre plus sûrs, tout en économisant du temps et de l'argent ? Nous pouvons alors vous aider avec nos solutions individuelles - précisément adaptées aux besoins de l'industrie textile.

PrePacks

Ils vous permettront de réduire les coûts des processus d'achat et de logistique :

il vous suffit de regrouper plusieurs composants individuels pour réceptionner le tout dans un seul emballage et sous un seul numéro de pièce.

PreAssemblies

De cette façon, vous réduisez également l'effort nécessaire au montage. Depuis les unités prêtes-à-installer jusqu'aux ensembles et sous-systèmes complets.

Des outils d'ingénierie tels que Festo Design Tool FDT vous aident à concevoir, configurer et commander.

Pour en savoir plus, consultez notre brochure : Services et assistance (PDF)