Applications pour machines-outils

Changements d'outils ultra-rapides, chargement et déchargement en un rien de temps, usinage complexe en un seul cycle de travail : vous avez probablement entendu cette liste de souhaits à plusieurs reprises. Les solutions d'automatisation sur mesure Festo vous aident dans leur mise en œuvre. Par exemple, avec des systèmes de manipulation qui réunissent le chargement et le déchargement en une seule étape. Découvrez ici comment nous travaillons avec vous pour développer le concept de machine optimal, y compris le prototypage rapide et FEM.

Conditionnement de l'air comprimé et technologie de distributeurs

Vos avantages grâce à un conditionnement de l'air comprimé adapté :

  • une plus longue durée de vie de vos machines-outils
  • moins de défaillances des machines,
  • moins de temps d'arrêt

Grâce aux fonctions de surveillance intégrées, vous êtes toujours informé de l'état des filtres à air comprimé et pouvez planifier la maintenance en fonction des nécessités.

Autre avantage particulier : grâce à des débits élevés et aux dimensions compactes, notre unité de conditionnement vous permet de choisir une taille plus petite que d'habitude.

Conformément à la norme ISO 8573-1:2010, elle peut être configurée pour toutes les applications courantes, pour la catégorie (7:4:4), ainsi que pour les applications exigeantes qui nécessitent de l'air comprimé à haute pureté, par ex. catégorie (1:4:1) pour les systèmes de mesure de déplacement optiques ou la catégorie (1:2:1) pour les systèmes de découpe laser.

Produits de conditionnement de l'air comprimé et technologie de distributeurs

Terminal de distributeurs VTSA-F pour les machines-outils

Automatisation des machines laser

Nos produits au service d'un air de qualité :

  • Unités de traitement d'air avec filtration fine jusqu'au charbon actif avec capteur de contamination intégré
  • Les déshydrateurs à adsorption ou à membrane améliorent le point de rosée de l'air comprimé jusqu'à la classe 1:2:1 au sens de la norme ISO 8573-1:2010.
  • Unités de traitement d'air avec capteur de point de rosée intégré permettant d'évaluer la qualité de l'air comprimé en temps réel et de réagir en conséquence.
  • Le régulateur de pression proportionnelle VPPM/L régule les gaz avec précision et rapidité pendant le processus de coupe.

Produits pour machines laser

Automatisation des systèmes de chargement et de déchargement

Des produits personnalisés pour divers environnements :

  • Racleurs supplémentaires
  • Sangles en différents matériaux
  • Joints résistants aux produits chimiques
  • Soufflets, ventouses
  • Air de barrage
  • Venturis
  • Dispositifs de serrage pivotants

Notre nouvelle génération d'axes inspire et donne des idées innovantes :

Combinez l'électrique et la pneumatique afin de trouver la solution la plus efficace et la plus économique pour votre tâche de chargement et de déchargement. Nos modules vous permettent de mettre en place un système de manipulation complet facilement et sans effort. Vous gagnez ainsi du temps de développement, ce qui profite au cœur de votre activité. Bénéficiez de différentes technologies (courroie crantée, vis ou axe à pignon-crémaillère) et de différentes courses (jusqu'à 10 m pour l'axe horizontal et 2,5 m pour l'axe vertical). En utilisant le meilleur matériau pour les courroies ou les joints, vous obtenez un système robuste, fiable et parfaitement adapté aux conditions environnementales de votre application.

Produits pour les axes horizontaux

Produits pour les axes verticaux