Manipulation avec axe en porte-à-faux EHMH

Fiable et très dynamique : l'axe idéal pour les charges utiles élevées Si une grande résistance, une précision de positionnement et la sécurité sont au centre de vos préoccupations, l'axe en porte-à-faux EHMH est exactement ce qu'il vous faut. La technologie du pignon et de la crémaillère assure un mouvement hautement dynamique de charges utiles élevées jusqu'à 200 kg, tout en garantissant une longue durée de vie.

Intégrée dans des systèmes de manipulation, l'EHMH maîtrise avec aisance et précision des applications telles que la palettisation et l'empilage dans l'industrie de l'emballage et de l'automobile, ou le chargement et le déchargement de machines-outils.

Points forts l'axe en porte-à-faux EHMH :

  • Charge utile jusqu'à 200 kg
  • 2 tailles
  • Course 250 ... 2500 mm
  • Très grande stabilité et rigidité à la torsion
  • Faible bruit grâce à la denture hélicoïdal
  • Sécurité jusqu'à PL d



Choisissez parmi une multitude d'options adaptées à votre application :

Sécurité

Unité de verrouillage pneumatique EHMH

Unité de verrouillage pneumatique
À l'arrêt, par exemple pendant la mise en service ou la maintenance, l'unité de verrouillage pneumatique assure une fermeture mécanique ferme et positive.


Unité de blocage EHMH

Unité de blocage
L'unité de blocage placée par friction directement sur le rail de guidage agit comme un frein d'urgence.


 Système de mesure de déplacement externe EHMH.

Système de mesure de déplacement externe
Une méthode de mesure incrémentale sert à la détection de position supplémentaire et peut être utilisée comme deuxième canal au sein des applications de sécurité.

Protection

Racleur double face EHMH

Racleur double face
À l'aide d'un racleur double face, l'axe est protégé des influences extérieures, comme la poussière, les particules de saleté et les liquides. Cela augmente durablement la durée de vie du guidage à rouleaux dans les chariots de guidage et prolonge les intervalles de maintenance.


Cache du pignon d'entraînement EHMH

Cache du pignon d'entraînement
Le cache du pignon d'entraînement ne le protège pas seulement des salissures, il sert aussi de protection contre le contact et empêche l'opérateur de se coincer les doigts, par exemple.


Chaîne porte-câbles EHMH

Chaîne porte-câbles
Une chaîne porte-câbles peut être montée pour assurer l'acheminement ordonné de l'énergie et des données vers l'embase. Elle contribue à la protection des conduites et des tuyaux, en réduit significativement l'usure et augmente ainsi leur durée de vie.

Lubrification

Raccord de graissage central EHMH

Raccord de graissage central
Un seul raccord suffit pour distribuer le lubrifiant à tous les endroits nécessaires du pignon d'entraînement et du chariot de guidage.


Pignon lubrifiant supplémentaire EHMH

Pignon lubrifiant supplémentaire
En combinaison avec le raccord de graissage central, un pignon de graissage supplémentaire en mousse dure assure une lubrification optimale de la crémaillère et du pignon, même en cours de fonctionnement.

Autres options

Kit de montage pour capteurs EHMH

Kit de montage pour capteurs
Le kit de montage pour capteurs comprend une barre avec deux languettes de commutation, ainsi que des supports de capteurs pour la détection des fins de course. Les capteurs eux-mêmes sont disponibles en tant qu'accessoires.


Amortisseur de fin de course EHMH

Amortisseur de fin de course
Les amortisseurs de fin de course atténuent les chocs en fonctionnement vertical afin de prévenir les dommages au niveau de l'axe, par exemple pendant la mise en place.


Réduction du bruit EHMH

Réduction du bruit
Grâce au revêtement en mousse dans le profilé en acier, les bruits de fonctionnement de l'axe sont particulièrement faibles.


EHMH


Votre système complet de manipulation de charges lourdes avec EHMH comme axe Z

Efficaces, sûres et parfaitement adaptées les unes aux autres : les solutions complètes de Festo. De l'unité de fin de chaîne cinématique à la commande, en passant par les axes, les moteurs adaptés et les contrôleurs de moteur : un seul fournisseur s'occupe de tout. Avec une armoire électrique adaptée sur demande. Et lors de la mise en service, nous vous soutenons avec notre offre de services directement chez vous.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !