Pneumatique digitalisée avec le Motion Terminal

Plus efficace, plus flexible, plus productif - l'avenir de votre production

Avec le Motion Terminal VTEM, pour la première fois dans le monde, une plateforme standardisée dont les distributeurs sont commandés par des Motion Apps est mise sur le marché. Que signifie cette pneumatique digitalisée pour vous en tant qu'OEM ou utilisateur final ? Vous bénéficiez d'une ingénierie et d'une commande plus simples, d'une mise en service et d'un montage plus rapides et d'un fonctionnement plus efficace et flexible - par exemple, grâce à l'intelligence des capteurs intégrés. Grâce au VTEM, vous rendez votre installation pneumatique compatible avec Industrie 4.0 en matière de régulation des mouvements, de pression et de débit.

Comment bénéficiez-vous du Motion Terminal VTEM ?

Réduisez la complexité grâce à la digitalisation

  • Une ingénierie plus simple, une mise en service plus aisée, une utilisation plus facile : avec leurs nombreuses fonctions, les Motion Apps remplacent jusqu'à 50 composants individuels fonctionnels et simplifient ainsi la conception. De nombreux numéros de pièce disparaissent, le système nécessite moins d'espace d'installation.
  • Grâce aux capteurs intelligents intégrés dédiés à la régulation, au diagnostic et à des tâches d'auto-apprentissage, vous économisez des composants supplémentaires et leur intégration au système.
  • Copier-coller : une fois les paramètres définis, reprenez-les tout simplement pour d'autres installations. Pour vous, le réglage manuel et le réajustement fastidieux appartiennent au passé, en effet, tous les actionneurs sont synchronisés de manière optimale.
  • Toute manipulation accidentelle est exclue.

Exploitez l'adaptabilité pour une productivité plus élevée

  • Réduisez vos temps d'équipement de manière significative : définissez les paramètres une bonne fois pour toutes et rappelez-les encore et encore. Avec les préréglages, en cas de changement de format, le long réglage manuel des nouveaux paramètres s'avère inutile.
  • Vous obtenez une stabilité maximale des processus, car les Motion Apps spécifient toujours exactement les mêmes paramètres. En cas de divergences, elles fonctionnent de manière autorégulée et s'adaptent de manière autonome aux variations des conditions marginales.
  • Raccourcissez les temps de cycle, p. ex. avec la Motion App « Soft Stop » jusqu'à 70%. La rentrée en douceur en fin de course évite presque complètement les vibrations générant beaucoup d'usure, p. ex. au niveau des portes de changement d'outils.
  • Économisez jusqu'à 40 % d'énergie et augmentez malgré tout la dynamique des vérins jusqu'à 30% grâce à l'utilisation intelligente de l'air comprimé, p. ex. en choisissant le jeu de paramètres correct pour chaque produit et en définissant une pression plus basse pour la course retour.
  • Dans l'ensemble, vous pouvez modéliser de manière optimale les mouvements grâce à une interaction hautement individuelle de la pression et du débit et même faire varier la vitesse de déplacement au sein d'une course de travail - par exemple lors d'un changement de vitesse à la force maximale dans le processus de presse.

Appelez vos données de processus à tout moment

  • Améliorez l'efficacité globale de l'équipement (OEE) en prenant des décisions basées sur des données historiques ou actuelles.
  • Intégrez la maintenance prédictive dans votre concept de diagnostic : vous pouvez analyser les données de processus fournies par les capteurs intégrés. Votre maintenance est ainsi axée sur les besoins réels vos cycles de maintenance peuvent être planifiés de manière plus ciblée.
  • La Motion App « Diagnostic de fuites » vous permet de vérifier régulièrement votre application et de découvrir les fuites à temps. Ce qui vous permet d'économiser de l'énergie et des coûts.
  • Gagnez en sécurité grâce à la traçabilité : la surveillance numérique de tous les paramètres de processus importants vous offre pour la première fois la possibilité de bénéficier d'une traçabilité confortable et ce, sans composants supplémentaires.
  • Optimisez votre système grâce aux fonctions de test. Via le serveur Web, vous pouvez utiliser WebConfig pour vérifier à l'avance chaque mouvement et mettre à jour les limites de performance de votre système, indépendamment d'une commande de niveau supérieur.
  • Standards d'interface adaptés à Industrie 4.0 grâce à OPC-UA via la plateforme d'automatisation CPX.