Tout est prêt pour l'automatisation avec IO-Link

La technologie normalisée IO-Link (IEC 61131-9) rend la communication avec les capteurs et les actionneurs simple et économique. Fruit d'un développement évolutif, cette technologie de connexion économique à trois ou cinq conducteurs est utilisée pour la connexion point à point sans câblage complexe et avec des exigences matérielles minimales.

Que fait IO-Link ?

IO-Link est une interface de communication point à point qui étend les systèmes de bus de terrain et d'Ethernet industriel. IO-Link vous permet non seulement de transmettre des données de procédé, mais aussi de télécharger des données de paramètres du système de contrôle vers le capteur ou l'actionneur, et d'envoyer des données de diagnostic dans l'autre sens vers le système de contrôle. Alors que l'intégration d'une interface de bus de terrain jusqu'au niveau le plus bas du terrain était auparavant très coûteuse, il est désormais possible de transmettre des valeurs numériques ou analogiques avec un simple câble à 3 ou 5 fils, sans caractéristiques particulières en termes de blindage, de torsion, d'impédance ou de résistance de terminaison. La passerelle entre le bus de terrain et un ou plusieurs appareils IO-Link est normalement assurée par un module de bus de terrain doté de plusieurs canaux maîtres IO-Link. Dans les machines ou les systèmes plus petits, qui peuvent ne pas nécessiter de bus de terrain en raison de leur taille, l'API fait office de maître IO-Link.

Quelles sont les principales caractéristiques de IO-Link?

  • Interface de communication série bidirectionnelle pour les capteurs et les actionneurs.
  • Mise en service simplifiée d'une large gamme d'appareils sur la base de profils normalisés.
  • Connexion point à point au niveau du terrain avec communication entre le maître et l’appareil.
  • Peut être utilisée pour des capteurs simples ou pour des combinaisons capteur-actionneur très complexes.
  • Une connexion standard pour les capteurs de mesure ou de commutation ainsi que pour les appareils de terrain avec un mélange de signaux et de données.
  • Compatible avec les câbles et les connecteurs standard
  • Fonction de serveur d'affectation des paramètres (stockage des données) pour le remplacement rapide et facile des capteurs et des actionneurs. En cas de défaillance d'un appareil IO-Link, les anciens paramètres sont automatiquement transférés vers l'appareil de remplacement par le maître IO-Link.
  • Fichier de description des appareils IODD pour un paramétrage facile sur le PC avec une interface utilisateur graphique : https://ioddfinder.io-link.com.

Le paramétrage en toute simplicité

Le paramétrage assisté par logiciel des capteurs et actionneurs intelligents via le maître IO-Link facilite considérablement le réglage et la réaffectation des paramètres. Tous les fichiers de description sont stockés dans la base de données centrale IODD finder. La fonction de serveur d'affectation automatique des paramètres (stockage des données) après le remplacement d'un appareil est une fonction particulièrement pratique.

Moins de temps d'arrêt, plus de productivité

L'échange complet de données de diagnostic et de fonctionnement entre l'appareil et les systèmes maîtres accélère le dépannage et constitue la base des systèmes de surveillance des conditions.

Investissement sûr grâce à la normalisation

Une norme IO-Link internationale, ouverte et indépendante du bus de terrain prend en charge les concepts de connexion existants et futurs.

Plus facile à installer

Le câblage simple des combinaisons capteur-actionneur avec des câbles standardisés et non blindés réduit les coûts de matériel, simplifie la logistique et fait gagner du temps.

Une communication plus facile

Communication plus souple grâce à la normalisation, du niveau du contrôle au niveau du terrain, et compatible avec les environnements hôtes de l'industrie 4.0.

Les avantages de IO-Link avec Festo

Une décentralisation professionnelle et cohérente : le système de contrôle et d'automatisation performant CPX-E avec module maître IO-Link à 4 ports pour les installations IP20. Le système d'E/S à distance CPX-AP-I, flexible, compact et léger, avec module maître IO-Link à 4 ports pour les installations IP65/67. Le contrôleur compact CECC avec quatre ports maîtres IO-Link. Ces solutions ne réduisent pas seulement les coûts d'installation et de mise en réseau des capteurs intelligents et des terminaux de distributeurs. Elles offrent également de précieuses options de diagnostic.

Une installation économique et efficace

Des câbles standard à faible coût et IO-Link pour les terminaux de distributeurs au lieu de fiches multibroches permettent d'envoyer des messages de diagnostic simples et décentralisés et offrent des avantages techniques distincts, tels qu'une installation plus flexible, une meilleure alimentation de la chaîne énergétique et une adaptation optimale aux conditions ambiantes humides ou particulièrement difficiles.

Processus et transmission de données sécurisés

Les régulateurs de pression proportionnels VPPM ou les générateurs de vide OVEM connectés au maître IO-Link n'ont pas besoin d'un câble analogique blindé, ce qui rend le niveau du signal moins sujet aux interférences. Le paramétrage et le stockage des données s'effectuent dans le maître IO-Link (fonction serveur d'affectation des paramètres), ce qui permet de redémarrer les appareils après leur remplacement.

Intégration facile de capteurs complexes

L'interface uniforme de IO-Link remplace les connexions individuelles des capteurs, par exemple avec un mélange de signaux analogiques et numériques. Cela signifie que même les transmetteurs de position SDAT et les capteurs de pression et de débit paramétrables peuvent être intégrés et installés à faible coût.

Sécure : terminaux de distributeurs avec orifices de type B

Les terminaux de distributeurs de Festo disposent d'une alimentation électrique isolée galvaniquement pour l'électronique et les distributeurs. Ils communiquent à l'aide du protocole IO-Link V1.0 et V1.1 et, en tant que dispositifs à port de type B, ils garantissent que les vannes peuvent être fermées en toute sécurité après un arrêt d'urgence. Les autres appareils IO-Link de Festo ont un port de type A et le protocole V1.1.

Les avantages de l'industrie 4.0 et de IO-Link

Tous les produits bus de terrain/éthernet, AS-Interface et IO-Link peuvent être utilisés comme "contributeurs" dans le cadre de l'industrie 4.0. IO-Link offre une structure de données claire et lisible par la machine. Festo vous propose un portefeuille IO-Link complet pour des solutions intégrées, du système mécanique au cloud.