Vous souhaitez utiliser l'air comprimé de manière plus efficace et réduire les émissions de CO2, mais vous ne connaissez pas les points faibles de votre système d'air comprimé ? Alors vous devriez commencer par l'audit d'efficacité énergétique de l'air comprimé certifié par le TÜV selon la norme ISO 11011 - et économiser jusqu'à 60% sur vos coûts d'exploitation !
Les auditeurs Festo examinent l'ensemble du système d'air comprimé : de la production d'air comprimé avec la charge des compresseurs au réseau d'air comprimé en passant par le conditionnement et la qualité de l'air comprimé.
Ils procèdent également à une localisation exemplaire de la fuite sur des installations pneumatiques sélectionnées, examinent les économies potentielles et vérifient l'efficacité pneumatique. Pour compléter l'offre d'audit, les spécialistes élaborent un concept de système de surveillance.
Vous pouvez utiliser le rapport final de l'audit pour la gestion de l'énergie selon la norme ISO 50001. Outre toutes les données d'analyse, les valeurs d'émission de CO2 de l'installation d'air comprimé sont également indiquées. Vous pouvez utiliser ces données pour votre rapport de durabilité, par exemple conformément au GRI ou au GHG Protocol.
Jusqu'à 60% des coûts d'exploitation des installations pneumatiques peuvent être économisés si vous mettez en pratique les résultats et les analyses de l'audit de l'efficacité énergétique de l'air comprimé.
Dans les trois premières étapes, les experts en efficacité énergétique Festo analysent la production, le conditionnement et la distribution de l'air comprimé de l'ensemble du système. Ce n'est qu'ensuite qu'ils se consacrent aux applications pneumatiques, c'est-à-dire aux machines et aux installations elles-mêmes. Pour ce faire, ils analysent l'efficacité énergétique de ces machines et installations et localisent les fuites. Au cours de la cinquième et dernière étape, les spécialistes élaborent un concept de système de surveillance de l'air comprimé qui vous permet de surveiller en permanence les états énergétiques - avec l'aide de l'intelligence artificielle si vous le souhaitez.
Analyse indépendante du fabricant en cours de fonctionnement : consommation énergétique et réserves de puissance des compresseurs ainsi que niveau global de fuites dans l'usine de production.
Mesure supplémentaire de la qualité de l'air comprimé. L'objectif : augmenter la durée de vie des composants pneumatiques et éviter les pannes machines.
Une mesure de la chute de pression pour des processus sûrs et des coûts réduits. Celle-ci doit garantir un niveau de pression constant - dans le meilleur des cas, même avec un niveau de pression réduit.
Vérifier si les actionneurs, les distributeurs et les tuyaux sont dimensionnés de manière optimale, si les applications de soufflage et de vide ainsi que les concepts d'installation et de commande sont conçus de manière efficace. Localisation et documentation des fuites comme principale mesure d'efficacité.
L'état énergétique, le débit, la pression et l'humidité sont ainsi transparents - en temps réel !
Ce portail en ligne basé sur le web avec application mobile permet d'accéder en temps réel à tous les résultats de mesure et données d'analyse de l'audit, avec une disponibilité mondiale et des droits d'accès définis par l'utilisateur. Les recommandations d'action, pondérées en fonction de leur priorité, sont également décrites sur le portail. Vous pouvez ainsi optimiser l'efficacité énergétique de l'air comprimé et réaliser des économies potentielles. De même, vous trouverez sur le portail les pièces de rechange nécessaires à l'optimisation, que vous pourrez commander directement en ligne en un seul clic.
Au-delà de l'audit, les spécialistes Festo procèdent, à votre demande, au remplacement des pièces défectueuses comme les tuyaux, les raccords, les vérins et les distributeurs.