• Produits
  • Téléchargements
  • Diagrams

Les axes à courroie crantée ELGC-TB se distinguent par leur guidage à billes interne, protégé par une bande protectrice en acier inoxydable durable, et par l'axe à courroie crantée, ainsi que par leur design optimisé en termes de poids. Ils sont synonymes de dynamisme accru et de longue durée de vie.

La particularité : le système de montage unique et universel « one-size-down ».
Les éléments de fixation pour le montage axe sur axe permettent de monter directement les axes à courroie crantée ELGC-TB avec les axes à vis à billes ELGC-BS et le mini-chariot EGSC sans plaque d'adaptation supplémentaire.

1. Bande protectrice, le clinquant inox

La bande protectrice en acier inoxydable fixée de manière permanente protège le guidage et la vis ou la courroie crantée

2. Montage du moteur

ELGC-TB Montage du moteur

Choix libre de la position du moteur et des kits de montage, différents kits axiaux et parallèles, également modifiable ultérieurement

3. Accouplement intégré

Accouplement très compact, intégré dans l'axe à courroie crantée. Inclut un remplacement facile en cas de maintenance, compatible avec les kits axiaux et parallèles

4. Guidage

Guidage à billes intégré avec une longue durée de vie ainsi qu'un rail de guidage rigide et précis pour supporter des charges élevées

5. Détection de position

Surveillance de position économique avec capteur de proximité SMT-8M

6. Raccord de vide en option

ELGC-BS Raccord de vide

Raccord fermé pour l'étanchéité de l'axe en standard, le vide peut être raccordé ultérieurement pour une protection accrue de l'installation avec de faibles émissions de particules