Bloc de raccordement CAPS

  • Pour le régulateur de position CMSH-V-SD avec l'interface mécanique dans la version préparée pour l'embase et avec le mode de fonctionnement dans la version à simple/double effet
  • Détermine le mode de fonctionnement du régulateur de position CMSH-V-SD
  • Variantes avec interface mécanique selon VDI/VDE 3845 ou selon VDI/VDE 3847-2
  • Variantes avec ou sans raccordement de manomètre
  • Avec fonctions de sécurité