Le mini-chariot très compact EGSC-BS brille par son guidage à billes protégé. La broche et le guidage internes permettent un mouvement précis et silencieux, horizontalement et verticalement.
Très simple : le montage du mini-chariot EGSC-BS avec l'axe à vis à billes ELGC-BS et l'axe à courroie crantée ELGC-TB, est possible grâce à la fixation universelle du profilé et sans adaptateur supplémentaire.
Accouplement très compact, intégré dans le mini-chariot. Inclut un remplacement facile en cas de maintenance, compatible avec les kits axiaux et parallèles
Vis à billes de très haute qualité avec un faible frottement interne et un couple de charge de base minimal. Cela permet d'utiliser un moteur plus petit et plus léger avec une puissance réduite.
Interface standardisée pour le montage direct sans adaptateur du module rotatif électrique ERMO
Choix libre de la position du moteur : kits de montage axiaux ou parallèles également modifiables ultérieurement
Standard : filtre vissé
En option : saisie ultérieure
Aucune particule ambiante ou humidité n'est aspirée dans le vérin électrique et aucune particule n'est émise dans l'air ambiant