Le module préhenseur pivotant le plus compact de sa catégorie est idéal pour la manipulation de petits objets au sein de nombreuses applications. L'EHMD est particulièrement adapté à l'automatisation des laboratoires, par exemple pour l'ouverture sans problème d'une grande variété de flacons d'échantillons. Le module Z, unique en son genre, compense intuitivement les pas de vis des couvertures, et ce sans devoir changer d'outil ! Et l'EHMD est parfaitement facile à intégrer avec le contrôleur de moteur CMMO-ST ou CMMT-ST en mode effort.
L'EHMD fonctionne de manière parfaitement fiable dans les domaines du diagnostic in vitro, de la recherche cellulaire ou génomique, et lors de tests de qualité dans l'industrie biotech-pharmaceutique. Mais aussi pendant la préparation des échantillons ainsi que pendant l'analyse, lors du chargement des centrifugeuses, lors de la préhension, de la rotation et de la mise en place des plaques de microtitration ou encore lors de l'ouverture et de la fermeture des flacons d'échantillons, même de tailles différentes. La combinaison avec un portique 3D permet de mettre en œuvre des contrôles de qualité avec des caméras, la reconnaissance de codes-barres, ou des processus d'impression avec des imprimantes d'étiquettes, même dans l'assemblage de petites pièces et dans l'industrie électronique ou l'industrie alimentaire et des boissons.
L'EHMD est disponible en deux versions : entièrement électrique ou avec un préhenseur pneumatique. Les deux permettent une rotation sans fin.