• Produits
  • Téléchargements
  • Diagrams

Simplified Motion Series – Déplacer en toute simplicité

Combine pour la première fois, la simplicité de la pneumatique avec les avantages de l'électrique : Simplified Motion Series. Ces actionneurs intégrés sont la solution parfaite pour les utilisateurs à la recherche d'une alternative électrique pour les tâches de déplacement les plus simples, mais qui craignent la mise en service parfois fastidieuse de systèmes d'entraînement électriques classiques. L'opération se déroule sans le moindre logiciel, tout simplement selon le principe « plug and work ». Des E/S numériques (DIO) et IO-Link sont automatiquement intégrées - un produit avec deux modes de commande par défaut.

Exemples d'application pour le vérin électrique EPCS

Positionnement avec le vérin électrique EPCS

Tri avec le vérin électrique EPCS

Transfert avec le vérin électrique EPCS et le vireur ERMS

Levage à course courte par le vérin électrique EPCS

Ouvre-porte à la verticale avec le vérin électrique EPCS

Ouvre-porte à l'horizontale, à course courte, par le vérin électrique EPCS

Note : pour une réalisation sûre de cette application, des mesures de sécurité particulières doivent être observées

Arrêt et serrage avec le vérin électrique EPCS et le vireur ERMS