Le Festo Motion Terminal dévoile tous ses atouts dans les domaines du contrôle de mouvement pneumatique, la régulation de la pression et celle du débit. Si vous combinez ces trois disciplines dans votre application, vous trouverez très rapidement un intérêt dans la pneumatique digitale. Pour rendre la pneumatique à l'épreuve du temps, en particulier pour l'industrie 4.0, nous avons fait les choix technologiques suivants : Une pneumatique commandée par des apps, une conception de distributeur avec beaucoup plus de degrés de liberté, ainsi que la collecte et le traitement de données intégrés.
Les trois applications suivantes sont des exemples qui illustrent parfaitement les possibilités de mouvements librement combinables qu'il est possible de réaliser avec le VTEM, qu'il s'agisse d''une nouvelle machine, ou la modernisation d'un équipement existante.
Avec le Motion Terminal VTEM, vous pouvez réaliser toutes les fonctions de votre application Pick and Place avec un seul système. Il n'y a plus besoin de composants tels que les amortisseurs, les limiteurs de débit, etc. Puisque les Motion Apps prennent désormais en charge de nombreuses tâches et remplacent des structures mécaniques complexes, le processus de conception s'en retrouve simplifié. Les données de processus peuvent être lues à tout moment afin que vous puissiez réagir rapidement aux écarts, et ainsi garantir une qualité constante.
L'App « Régulation de débit » rend plus économique le remplissage de conteneurs, comme par exemple des bouteilles d'azote ou d'autres gaz . La régulation de débit avec jusqu'à 8 canaux s'effectue simultanément. Grâce à un dosage précis, vous économisez également une quantité importante de gaz. La régulation numérique du remplissage du gaz est inviolable, flexible et, grâce à l'App « Seuil de pression sélectionnable », réduit même les temps de cycle.
La Motion App « Seuil de pression sélectionnable » vous permet de contrôler jusqu'à 8 vérins à double effet qui effectuent en parallèle différentes tâches pour l'usinage d'un réservoir en plastique. Le contrôle de pression digitalisé est personnalisé pour chaque vérin et garantit toujours la bonne pression de service sans avoir besoin de capteurs externes. Vous pouvez ainsi obtenir un processus fiable et économiser de l'air comprimé à de nombreux endroits.