• Produits
  • Téléchargements

Capteur de proximité SMT-10M : universel et sûr !

Fonctionne à chaque fois : on peut compter sur les capteurs de proximité SMT-10M en combinaison avec les actionneurs Festo, les deux sont parfaitement adaptés l’un à l’autre et s’installent facilement et en toute sécurité. La chaîne porte-câbles et le robot en version standard assurent la meilleure qualité de ligne, ce qui garantit une disponibilité significativement plus élevée de l’installation et une plus grande flexibilité.

La sécurité à l’état pur
La fixation centrale robuste garantit un vissage sûr des capteurs dans la rainure. Les vibrations, les chocs ou les forces de traction sur le câble ne provoquent ni le détachement du capteur ni des problèmes de commutation.
Tous les capteurs sont en principe équipés de la qualité de ligne de la chaîne porte-câbles et du robot. Cela permet une fiabilité et une sécurité de processus maximales.
Le montage s’effectue par le haut via la fixation centrale avec un six pans creux standard (1,5 mm). Grâce à un vissage sûr dans la rainure, un maintien solide est garanti, même en cas de vibrations et de traction.

Systématiquement plus économique
Entièrement compatible avec tous les entraînements Festo avec rainure en C. Une diversité maximale d’applications grâce à la libre configuration de la longueur des câbles et de la connectique.

Robuste
L’ancrage de câble robuste supporte des forces de traction de jusqu’à 40 N.

Plage de tensions de service de
5 ... 30 V pour l’intégration directe du signal de sortie dans les circuits TTL.

Qualité du câble
Chaîne porte-câbles + robot en configuration standard : la meilleure qualité de câble sans commande séparée via le système modulaire et donc sans frais supplémentaires.