• Produits
  • Téléchargements
  • Diagrams

Tout est sous contrôle

La technologie de préhension pour une longue durée de vie

Grâce à sa longue course allant jusqu'à 80 mm, à une force de préhension allant jusqu'à 188 N et à la rigidité due à sa construction, le préhenseur parallèle permet de transporter des pièces de grande taille. La préhension interne et externe est également possible. Et surtout : la haute répétabilité est maintenue tout au long de sa vie de préhenseur.

Combinaisons économiques

La diversité est intégrée au HPPF : la pince parallèle existe en 4 tailles qui peuvent être réglées au mieux pour des tailles de course spécifiques à l'application grâce à l'amortissement élastique. Le plus petit des HPPF optimisés en termes de taille ne pèse que 68 g et est donc idéal, par exemple, pour l'assemblage de petites pièces dans l'industrie électronique. Les capteurs de proximité inductifs permettent une détection de position simple et peu coûteuse. Grâce à sa faible teneur de < 1 % en cuivre, zinc et nickel, il convient bien à la fabrication de batteries.

Télécharger toutes les informations au format PDF.