À combiner pour vos applications dans le secteur alimentaire : tuyau PUN-H-F et raccord enfichable NPQR en acier inoxydable. Idéal lorsque vos installations doivent répondre à des exigences d'hygiène pour la production alimentaire. Résistant à l'hydrolyse et adapté aux environnements très humides.
Le tuyau alimentaire PUN-H-F est conforme au règlement (CE) 1935/2004 et à la norme FDA 21 CFR 177.2600. En combinaison avec les raccords NPQR, il peut être utilisé dans l'industrie agroalimentaire et de l'emballage. En particulier dans les domaines où l'utilisation d'acier inoxydable est recommandée.
Le PUN-H-F résistant au pliage est facile à poser dans votre installation. Autre avantage : sa résistance à l'hydrolyse et aux microbes. Sa version noire résiste aux UV et peut donc être utilisée à l'extérieur.
Le PUN-H-F dans la variante de couleur « Naturel » est adapté pour les cas où l'oxygène gazeux est prescrit comme fluide de service.
Le PUN-H-F convient parfaitement aux applications standard, mais aussi aux zones humides avec de l'eau jusqu'à 50 °C. Le matériau modifié est immunisé contre la fissuration due à l'hydrolyse.