• Points forts du produit
  • Produits
  • Téléchargements

Le portique multi-axes EXCL polyvalent

Une innovation peu encombrante : le portique multi-axes EXCL destiné aux applications de laboratoire efficaces

La miniaturisation est une tendance importante dans de nombreuses applications de laboratoire. Afin d'économiser un espace précieux lors de la construction d'installations et d'appareils, le portique multi-axes EXCL a été développé avec un faible encombrement et des commandes de mouvement par PCB. Deux axes Z pouvant être déplacés indépendamment l'un de l'autre permettent d'élargir les fonctionnalités du système.

Optimisez vos processus d'analyse dans le domaine du LifeTech

L'EXCL est idéal, par exemple, pour les processus d'analyse où l'ouverture des récipients d'échantillons et le pipetage d'échantillons liquides doivent avoir lieu dans le même portique tridimensionnel. Le deuxième axe Z en option permet de déplacer 2 unités de fin de chaîne cinématique, par exemple le module préhenseur pivotant EHMD et la pipette DHOE, indépendamment l'une de l'autre.

En action : toutes les fonctions avec manipulation compacte

Préparation d'échantillons avec EXCL et d'autres composants Festo

  • Prélever des récipients d'échantillons sur un rack et les retourner avec le module préhenseur pivotant EHMD
  • Prélever un échantillon de liquide et le transférer sur une plaque de microtitration pour une analyse plus approfondie avec la pipette intelligente DHOE
  • Distribuer les réactifs sur la plaque de microtitration avec la tête de dosage VTOE
  • Application des opérations de rinçage dans le processus ELISA avec la tête de dosage VTOI