Capteur de pression SDE5

Prix avantageux et système modulaire : le manocontact et vacuostat SDE5 est une solution économique pour le contrôle simple et rapide de la pression. Il convainc autant par l'enregistrement des valeurs dans le système d'air comprimé, de régulation et de vide que par l'enregistrement d'objets via la pression dynamique.
  • Manocontact programmable et configurable pour détections simples de pression
  • Interrupteur à seuil / comparateur à fenêtre
  • Réglage du point de commutation par apprentissage
  • Microprocesseur intégré
  • Visualisation de l’état de commutation par une LED visible de tous côtés
  • Certification : c UL us Listed (OL), C-Tick
  • Fonctionnement durable grâce à la surveillance de la pression