Terminal de distributeurs VTEP

Hautes précision et dynamique pour une régulation de la pression compacte, et multi-canaux, pour de faibles débits. Idéal pour de nombreux secteurs comme l'électronique et les semiconducteurs, les sciences de la vie, le textile, la fabrication de batteries et bien d'autres encore.
  • Terminal de distributeurs proportionnels avec technologie piézoélectrique
  • Très compact : 10 canaux sur une largeur de moins de 120 mm
  • Régulation hautement dynamique et précise de la pression et du vide
  • Très flexible : paramètres de régulation personnalisables
  • Interface de communication numérique EtherCAT®
  • Consommation d’énergie très réduite
  • Pas d'usure, pas de dégradation, pas d'émissions
  • Fonctionnement silencieux
  • Un fonctionnement durable grâce à une commande efficace