Transmetteur de position SDAS-MHS

Transmetteur de position et capteur de proximité avec 2 sorties de commutation pour rainure en T, utilisable par le haut, programmable, de petite conception et donc la solution idéale dans toutes les applications où l'espace est limité.
  • Principe de mesure : capteur à effet Hall
  • Plage de détection jusqu'à 52 mm
  • IO-Link®, 2 sorties de commutation programmables
  • Insérable dans la rainure par le haut
  • Forme très compacte, donc particulièrement adaptée à des pinces, vérins compacts et à toutes les applications avec un espace de montage réduit
  • Indications d'état à LED
  • Longueur de câble 0,3, 2,5 m
  • Adapté à la rainure T