Parfait pour les micromouvements
Dans les scénarios de test, les simulations ou les processus de contrôle tels que l'actionnement de boutons sur des appareils ou la mise en marche et l'arrêt avec de faibles sollicitations - le site AEN-S montre ici ses points forts. Avec ses excellentes caractéristiques de fonctionnement, le AEN-S offre des performances fiables et durables dans un boîtier compact et léger.
S'adapte à tous les environnements
Même dans un environnement non pollué, où il est monté de manière étanche, le AEN-S déploie ses avantages de manière idéale tout en fonctionnant totalement sans problème. Les différentes options de fixation permettent une installation simple et rapide, même dans les espaces restreints. Ainsi, le site AEN-S s'intègre facilement dans votre application.
Possibilités de connexion variées
Le filetage interne de la tige de piston offre des options supplémentaires pour des connexions flexibles, ce qui permet d'adapter encore mieux le AEN-S à différentes exigences.
Comment pouvons-nous vous aider à construire de plus petites machines et à les installer rapidement ? Nos plus petites options de vérins vous seront utiles pour ce faire.