Продукция
Пневматические приводы
Штоковые цилиндры
Бесштоковые цилиндры
Неполноповоротные приводы
Тандем-цилиндры, цилиндры с большим усилием и многопозиционные цилиндры
Приводы с направляющими
Stopper cylinder and feed separator
Зажимные цилиндры
Баллонные и диафрагменные приводы
Поворотные индексные столы
Сервоприводы для процесс техники
Амортизаторы
Classic
Крепления цилиндров / принадлежности для приводов
 
 

Пневматические приводы

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Штоковый цилиндр: компактный цилиндр, короткоходовой цилиндр, плоский цилиндр, круглый цилиндр, миниатюрный цилиндр, картриджный цилиндр или цилиндр из нержавеющей стали
  • Определенные типы в соответствии с директивой АТЕХ пригодны для взрывоопасных сред или сделаны из коррозионно стойкой нержавеющей стали и очень легко моются.
 
Линейка основной продукции
  • Компактные линейные приводы с направляющей или без: механически связанные цилиндры с оптимизированными монтажными опциями для легкого монтажа и цилиндры с магнитной связью для использования в качестве герметичных систем или систем с нулевыми утечками.
 
Линейка основной продукции
  • Компактные неполноповоротные приводы с малым местом для монтажа и настраиваемыми углами поворота, а такжемодульные как двухпоршневой поворотный привод
  • Выбранные типы подходят для потенциально взрывоопасной среды, в соответствии с директивой АТЕХ.
 
  • Большее усилие чем у стандартных цилиндров благодаря последовательному соединению 2, 3 или 4 цилиндров с тем же диаметром поршня и тем же ходом.
  • С помощью последовательного соединения от 2 до 5 цилиндров с одинаковым диаметром поршня и различной длиной хода, может быть получено до 6 позиций.
 
Линейка основной продукции
  • Приводы с кареткой, направляющими стержнями или прецизионной направляющей штока.
 
  • Для остановки или разделении при транпортировке держателей заготовок или паллет - плавная, тихая и безопасная остановка. Быстрая и простая установка на системах перемещения без сжатого воздуха.
 
  • Компактные цилиндры без штока с мембраной и значительно меньшим ходом, чем у баллонных цилиндров.
  • Зажимная система с пневматическим приводом
 
  • Бесштоковый мембранный привод: конструкция состоит из двух металлических пластин с резиновым сильфоном или шлангом между ними.
 
  • Блоки пошагового поворота для сборочных и упаковочных машин и сверлильных станков, а также для других операций, где требуется круговое перемещение заготовки или инструмента.
 
Линейка основной продукции
  • Неполноповоротные приводы
  • Линейные приводы с датчиком перемещения или без него
  • Измерительные устройства для линейных приводов.
 
Линейка основной продукции
  • Ход 1.7 … 60 мм
  • Макс. поглощение энергии за ход 0.005 … 384 Дж
  • Демпфирование регулируемое, саморегулирующееся, эластичные демпфирующие кольца
  • Компоненты для поглощения кинетической энергии.
 
  • Типы изделий, для которых есть современные альтернативы
 
Линейка основной продукции
  • Монтажные элементы и части, принадлежности штока и направляющие для приводов.