Продукция
Пневматические приводы
Баллонные и диафрагменные приводы
Сильфонные цилиндры
Пневмомускул
 

Баллонные и диафрагменные приводы

  Печать  
  • Размер 80, 100, 145, 165, 215, 250, 325, 385 мм
  • Длина хода 60 … 230 мм
  • Усилие 0 … 70000 Н
  • Балонные цилиндры: элементы привода и пневматической пружины для жестких, запыленных условий эксплуатации или для использования под водой
  • Сильфонные цилиндры с большим диапазоном хода по отношению к высоте
 
  • Размер 5, 10, 20, 40 мм
  • Номинальная длина 30 … 9000 мм
  • Усилие на поршне 140 … 6000 Н
  • Запрессованные присоединения
  • Пневматический бесштоковый привод, со деформируемой диафрагмой, динамичный, мощный, без трения страгивания, одностороннего действия тянущий.
  • Как растягивающийся привод, работает аналогично биологической мышце, с почти линейной характеристикой усилие-ход.