Продукция
Пневматические приводы
Стопорные цилиндры
Стопорные цилиндры DFSP
Cтопорный цилиндр DFST
Стопорные цилиндры STAF
 

Стопорные цилиндры

  Печать  
  • Стандартный стопорный цилиндр для всех применений
  • Диаметр 16, 20, 32, 40, 50 мм
  • Длина хода 5 … 30 мм
  • Допустимая энергия удара с выдвинутым штоком 880 … 6280 Н
  • Опрос положения
  • Механическое демпфирование
  • Варианты: шток, ролик, защита от проворота
 
  • Диаметр 50, 63, 80 мм
  • Длина хода: 30 … 40 мм
  • Допустимое усилие удара при выдвинутом штоке: 3000 … 6000 Н
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование
  • Рычаг
 
  • Диаметр 32 и 80 мм
  • Длина хода 20 … 40 мм
  • Допустимое усилие удара в выдвинутом положении штока 480 … 14 600 Н
  • Опрос положения
  • Фиксированное демпфирование