Продукция
Пневматические приводы
Сервоприводы для процесс техники
Линейные приводы для процесс техники
Линейный привод с датчиком перемещения DFPI
Линейные приводы Copac DLP
 

Линейные приводы для процесс техники

  Печать  
  • Diameter: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Stroke length 40 ... 990 mm
  • Force 4712 ... 48255 N
  • Integrated displacement encoder
  • A choice of integrated positioner
  • and valve block
  • Piston rod with male thread
  • Based on ISO 3358 or ISO 15552
 
  • Diameter 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Stroke length 40 ... 600 mm
  • Force 2800 ... 48000 N
  • Position sensing
  • Integrated air duct
  • Piston rod with male thread
  • NAMUR connection pattern for solenoid valves to VDI/VDE 3845
  • Connection for process valves to DIN 3358.