Продукция
Захваты
Механические захваты
Параллельные захваты
Электрический параллельный захват EHPS
Параллельный захват DHPS
Параллельный захват HGPD
Параллельный захват HGPT
Параллельный захват HGPL
Параллельный захват HGPP
Параллельный захват HGP
Параллельный захват HGPM
 

Параллельные захваты

  Печать  
New product as of 7/2020
  • Size 16, 20, 25
  • Stroke length 10 ... 16 mm per gripper jaw
  • Force 46 ... 462 N per gripper jaw
  • Nominal operating voltage 24 V DC
 
  • Недорогой стандартный захват с большим усилием зажатия для большинства применений
  • Размер 6, 10, 16, 20, 25, 35
  • Длина хода 2 ... 12.5 мм на губку захвата
  • Усилие: 13.5 ... 483 Н на губку захвата
  • Опрос положения
  • Могут использоваться как захват двустороннего и одностороннего действия
 
  • Полностью герметичный для использования в тяжелых условиях
  • Размер 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • Длина хода 3 ... 20 мм на губку захвата
  • Усилие 48 ... 1932 Н на губку захвата
 
  • Прочный Т-образный захват для сложных задач
  • Размер 16, 20, 25, 35, 40, 50, 63, 80
  • Длина хода 3 ... 20 мм на губку захвата
  • Усилие 53 ... 3150 Н на губку захвата
  • Опрос положения
  • Уплотнение сжатым воздухом
 
  • Прочный захват с большим ходом для частей с различной высотой
  • размер 14, 25, 40, 63 мм
  • Длина хода 40 ... 150 на губку захвата
  • Усилие 79 ... 1371 Н на губку захвата
  • опрос положения.
 
  • Наш наиболее точный захват для высокоточных задач
  • Диаметр поршня 10, 12, 16, 20, 25, 32 мм
  • Длина хода 2 … 12,5 мм для каждой губки
  • Усилие 40 … 415 Н для каждой губки
  • Опрос положения.
 
  • Размер 16, 25 мм
  • Длина хода 5 … 7.5 мм на губку захвата
  • Усилие 80 … 120 Н на губку захвата
  • Опрос положения.
 
  • Микро-захват для экстремально малого установочного пространства
  • Размер 8, 12 мм
  • Длина хода 2, 3 мм
  • Усилие 8 … 13.5 Н на каждую губку
  • Губки захвата открыты
  • Губки захвата закрыты