Продукция
Пневматические приводы
Амортизаторы
Амортизатор DYSS
Амортизаторы DYSR
Амортизаторы YSR-C
Амортизаторы YSRW
Амортизаторы YSRWJ
Амортизаторы DYEF
Амортизаторы DYSC
Амортизаторы DYSW
Тормозные цилиндры DYHR
 

Амортизаторы

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Stroke: 2 ... 10 mm
  • External cushioning for mini slide DGST
 
  • Ход 8 … 60 мм
  • Макс. поглощение энергии за ход 4 … 384 Дж
  • Регулируемое демпфирование.
 
  • Ход 4 … 60 мм
  • Макс. поглощение энергии за ход 0.6 … 380 Дж
  • Саморегулирующееся демпфирование.
 
  • Ход 8 … 34 мм
  • Макс. поглощение энергии за ход 1.3 … 70 Дж
  • Заморегулирующееся демпфирование, мягкая кривая характеристики.
 
  • Ход 8 … 14 мм
  • Макс. поглощение энергииза ход 1 … 3 Дж
  • Самонастраивающееся демпфирование, мягкая кривая характеристики.
 
Линейка основной продукции
  • Ход 1.7 … 5 мм
  • Макс. поглощение энергииза ход 0.005 … 0.25 Дж
  • Эластичные демпфирующие кольца/подушки
  • С металлическим фиксированным стопором с обеих сторон.
 
  • Ход 4 … 25 мм
  • Макс. поглощение энергии за ход 0,6 … 100 Дж
  • Намонастраивающееся демпфирование
 
  • Ход 6 … 20 мм
  • Макс поглощение энергии за ход 0.8 … 12 Дж
  • Саморегулирующееся демпфирование, мягкая кривая характеристики.
 
  • Ход 20 … 60 мм
  • Макс. поглощение энергии за ход 32 … 384 Дж
  • Регулируемое демпфирование, жесткая кривая характеристики