Продукция
Распределители
Распределители с электро и пневмоуправлением
Стандартные распределители
Распределители с электромагнитным управлением VSNC
Стандартные распределители VSVA с центральным разъемом
Стандартные распределители VSVA с индивидуальным подключением
Стандартные распределители VSVA, стыковые
Стандартные распределители VSPA
Стандартные распределители по ISO 5599-1
Стандартные распределители по ISO 15218 (CNOMO)
Стандартные распределители по NAMUR
 

Стандартные распределители

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Все катушки могут использоваться на анкерной трубке
  • Присоединение: G¼, NPT¼
  • Расход: 900 ... 1000 л/мин
  • напряжение: 12, 24, 48 V DC, 24, 48, 120, 230 V AC
  • Стыковая поверхность NAMUR по VDE/VDI 3845
  • С электроуправлением, пилотный
  • Механический возврат
  • Различные Ex катушки, IEC Ex, FM EX
 
Линейка основной продукции
  • расход 400 ... 1400 л/мин Напряжение 24 V DC Распределитель стыкового монтажа С электромагнитным управлением, пилотный Монтажные плиты.
 
Линейка основной продукции
  • Расход 400 ... 1400 л/мин
  • Напряжение 12, 24 V DC, 24, 110 или 230 V AC
  • Распределитель стыкового монтажа
  • С электроуправлением, пилотный
  • Монтажные коллекторы.
 
  • Присоединение G1/8, ISO размер 18mm (02); G1/4, ISO размер 26mm (01), ISO размер 42mm (1), ISO размер 52mm (2)
  • Расход 500 ... 2900 л/мин
  • Напряжение 24 V DC, 110 V AC
  • Распределители стыкового монтажа
    • С электроуправлением, пилотные
  • Монтажные плиты
  • Подплитные регуляторы давления.
  • Подплитные дроссели
  • Плиты отключения питания
  • Плиты индивидуального питания
  • Выходные плиты 90°
  • Индивидуальные монтажные плиты.
 
  • Присоединение G1/8, ISO 02; G1/4, ISO 01
  • Расход 500 ... 1000 л/мин
  • Распределители стыкового монтажа
    • С пневматическим управлением
  • Монтажные плиты
  • Монтажные коллектроры.
 
  • Присоединение G1/4, ISO1; G3/8, ISO2; G1/2, ISO3; G3/4, ISO4
  • Расход 1.200 ... 6.000 л/мин
  • Напряжение
  • Стыковой распределитель
    • с электрическим пилотным управлением
    • с пневматическим управлением
  • Стыковые плиты
  • Коллекторные плиты
  • Дроссельные плиты
  • Плиты с промежуточными регуляторами давления.
 
  • Напряжение 12, 24 V DC, 24, 110, 230 V AC
  • Стыковые распределители
    • с электроуправлением.
 
  • Присоединение G1/4
  • Расход 900 ...1 000 л/мин
  • Напряжение 12, 24, 42, 48 В DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 В AC
  • Namur расположение отверстий по VDI/VDE 3845
  • Электрическое пилотное управлением
  • Пружинный возврат
  • Функцию можно изменить с 5/2 на 3/2
  • Взрывозащита