Продукция
Распределители
Распределители с электро и пневмоуправлением
Распределители для специфических применений
Блоки управления VOFA
Электромагнитные распределители VOFD
Распределители с электромагнитным управлением VOFC
Электромагнитные клапаны VOVG
MHA1, MHP1
MH2, MH3, MH4
Распределители CDVI
Распределители с быстрым переключением MHJ
Компактная система М5
 

Распределители для специфических применений

  Печать  
  • Компоненты безопасности по EU директиве 2006/42/EC (машиностроение)
  • Может быть встроен в пневмоостров VTSA
  • Может использоваться как предохранительный клапан по EN692
  • Клапан плавного пуска
  • 5/2-распределитель с опросом позиции переключения, дублирующий
  • Расход 1100 л/мин
  • Напряжение: 24 V DC
 
  • Присоединение: G¼, G¼, NPT¼ и Namur
  • Напряжение: 24, 110, 230 V DC, AC, UC
  • Взрывозащита: EX me и EX d, ATEX
  • Прочные и стойкие к коррозии благодаря специальному покрытию
  • SIL сертификат для ESD применений.
 
  • Переключение внутреннего/внешнего питания пилотов с помощью встроенного клапана
  • Функции распределителей 3/2, 5/2 с одно- и двусторонним управлением
  • Присоединение G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 и Namur
  • Напряжение 24, 110, 230 V DC, UC
  • Взрывозащита ЕХ me и EX ia, АТЕХ
  • Прочный и стойкий к коррозии благодаря прочному эмалевому покрытию
 
  • Компактный дизайн
  • Подключение М5
  • Штепсельное соединение 3, 4, 6 мм
  • Пропускная способность 180 ... 200 л/мин
  • Напряжение 5, 12, 24 В пост. тока
  • Распределитель резьбового монтажа
  • С электромагнитным управлением
  • Индивидуальный монтаж
 
  • Короткое время переключения
  • Используется как пилотный клапан
  • Резьба М3
  • Расход 10 … 30 л/мин
  • Напряжение 5, 12, 24 V DC
  • Распределитель полустыкового монтажа
  • Распределитель плитного монтажа
  • С прямым электроуправлением
  • Коллекторные плиты
  • Монтажные плиты
 
  • Быстродействующий распределитель для большего расхода
  • Присоединение M7; QS4
  • Расход 100 л/мин
  • Напряжение 24 V DC
  • Полустыковой монтаж
  • Стыковой монтаж
  • С электромагнитным управлением, прямого действия
  • Монтажные плиты
  • Коллекторы.
 
  • Индивидуальный распределитель для clean design,
  • Может использоваться в пищевой зоне (на базе стандарта EN 1672-2)
  • Присоединительная резьба G1/8
  • Цанговый фитинг 6 мм
  • Расход 300 ... 650 л/мин
  • Напряжение 24 В DC
  • Распределитель стыкового монтажа
    • с электрическим пилотным управлением и пневмовозвратом
    • подключение кабелем
    • светодиод состояния катушки
  • Индивидуальные плиты
  • Коллекторные плиты.
 
  • Ресурс > 2 миллиардов переключений
  • Частота переключения до 1000 Гц
  • Очень хорошая воспроизводимость
  • Использование: быстрая сортировка сдувом
  • 2/2 клапаны
  • Расход 50 … 100 л/мин
  • Блочный монтаж
 
  • Присоединение Pk 3
  • Расход 50 ... 105 л/мин.