Продукция
Распределители
Распределители с механическим и ручным управлением
Valves VHEF, metric
Valves VMEF, metric
Hand lever valve VHER, metric
Распределители с разъемом
Распределители с резьбой М5
Распределители с резьбой G1/8
Распределители с резьбой G1/4
Многопозиционные распределители
Генераторы сигналов остановки
 

Распределители с механическим и ручным управлением

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Valve functions 3/2, 5/2, 5/3
  • Connection G⅛, G¼
  • Actuation types selector switch, finger lever, hand lever, toggle lever, roller lever with idle return, pushbutton
  • Directly actuated
  • Vacuum operation possible
 
Линейка основной продукции
  • Valve functions 3/2, 5/2
  • Connection G 1/8, G 1/4
  • Actuation types plunger, roller lever, one-way roller lever
  • Directly actuated or pneum. actuated
  • Vacuum operation possible in part
 
Линейка основной продукции
  • Опрос положения рычага
  • Connection M5, G1/8, G1/4, G1/2
  • Flow rate170 ... 3800 l/min
 
  • Присоединение РК-3
  • Расход 80 л/мин
  • Полимерный клапан
 
  • Присоединение М5
  • Расход 80 л/мин.
  • Распределитель из металла.
 
  • Резьба G1/8
  • Расход 80 … 140 л/мин
  • Металлический клапан
    • механическое управление.
 
  • Резьба G1/4
  • Расход 80 … 600 л/мин
  • Металлический клапан
 
  • Присоединение M5, G1/4, G1/2
  • Расход 125 ... 2700 л/мин
  • С ручным управлением.
 
  • Используется как пневматический датчик конечного положения
  • Присоединение: PK3
  • Расход 16 ... 50 л/мин.