Продукция
Распределители
Отсечные клапаны
Обратные клапаны и клапаны быстрого выхлопа
Управляемые обратные клапаны HGL
Обратные клапаны VBNF, пилотные
Клапаны быстрого выхлопа VBQF
Обратные клапаны Н, НА, НВ
Клапаны быстрого выхлопа SE, SEU
 

Обратные клапаны и клапаны быстрого выхлопа

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Возможен ручной сброс выхлопа с дополнительными принадлежностями
  • Резьба M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Расход 130 … 1600 л/мин
  • Отсечной клапан
    • Пневматически управляемый обратный клапан
 
  • Минимальная высота
  • Возможен ручной сброс выхлопа
  • Присоединение G1/8, G1/4
  • Цанговое соединение 6, 8 мм
  • Расход 260 л/мин
  • Малый вес
  • Может поворачиваться горизонтально на 360° после монтажа
 
  • Минимальная высота
  • Для меньшего времени цикла
  • Присоединение G1/8
  • Присоединение 6
  • Расход 350 … 1300 л/мин
  • Отсечной клапан
  • Малая высота
  • Снижение шума
 
  • Присоединение: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Цанговый штуцер: 2, 4, 6, 8, 10, 12 мм
  • Расход: 115 ... 2230 л/мин
  • Клапан подачи/сброса давления
  • Резьбовой
 
  • Присоединение: G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 1/2, G 3/4
  • Расход 300 … 6.480 л/мин
  • Отсечной клапан.