Продукция
Распределители
Отсечные клапаны
Shut-off valves and ball valves
Клапан с ручным управлением VBOH
Обратные клапаны НЕ
Шаровые краны QH, QHS
 

Shut-off valves and ball valves

  Печать  
  • Присоединение M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Стандартный номинальный расход 236 ... 7691 л/мин.
  • Отсечной клапан.
 
  • Другие варианты монтажа
  • Присоединение: R1/8 ... R1/2
  • Цанговые цтуцеры: 6, 8, 10, 12 мм
  • Расход: 115 ... 2230 л/мин
  • Отсечной клапан
 
  • Присоединение G 1/4...G1 1/2
  • Цанговое соединение 4, 6 мм
  • Расход 148 ... 84.000 л/мин
  • Клапан вкл/выкл.