Продукция
Распределители
Клапаны управления давлением
Pressure regulator VRPA
With push-in connector LR
С цанговым фитингом LRL, LRLL
 

Клапаны управления давлением

  Печать  
  • Pressure regulator
  • Connection M5, R1/8, R1/4
  • Push-in connector 4, 6, 8 mm
  • Flow rate 80 … 160 l/min
  • Design type
    • Inline, without pressure gauge
    • Inline, with pressure gauge in MPA
    • L-shaped, with pressure gauge in MPA
 
  • Увеличенная энергоэффективность благодаря связанной с перемещением настройке давления
  • Flow 150 l/min
 
  • Регулятор дифференциального давления
  • Присоединение: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Цанговые штуцеры: 4, 6, 8, 10, 12 mm
  • Расход: 30 ... 760 л/мин
  • Для использования вне блоков подготовки воздуха
  • Со встроенным обратным клапаном