Продукция
Распределители
Пропорциональные клапаны
Piezo valves VEMP
Proportional directional control valves VPWS
Пропорциональные распределители
Proportional flow control valve VEMD
Пропорциональные регуляторы давления VEAA
Пропорциональные регуляторы давления VEAB
Пропорциональные регуляторы расхода VPCF
Proportional-pressure regulators VPPI
Пропорциональные регуляторы давления VPPX
Пропорциональные регуляторы давления VPPM
Пропорциональные регуляторы давления VPPM-NPT
Пропорциональные регуляторы давления MPPES
Пропорциональные регуляторы давления VPPE
Proportional-pressure regulators MPPE
Пропорциональные распределители MPYE
Пропорциональный регулятор давления VPPL
Valve units VPCB
 

Пропорциональные клапаны

  Печать  
  • With piezo technology
  • Flow rate: 19 ... 30 l/min
  • Voltage: 0 ... 250 V DC, 0 ... 310 V DC
  • 3-way proportional-pressure regulators, directly actuated
  • Operating pressure: 0 ... 1.7 bar
 
  • 2/2-way proportional flow control valves
  • Mounted on sub-base
  • Cartridge diameter 15 mm
  • Nominal width 1.5; 2.2 mm
  • Flow rate 45 ... 98 l/min
 
  • Для сервопневматических применений с CPX-CMAX и CPX-CMPX
  • Присоединение: G1/8, G1/4, G3/8
  • Расход: 350 ... 2000 л/мин
  • 5/3 пропорциональный распределитель, закрытый
  • Полностью цифровой, со встроенными датчиками давления
  • Возможность диагностики
  • С дискретным выходом для активации зажимного фиксирующего устройства
 
  • With piezo technology
  • Flow rate 0 ... 20 l/min
  • Voltage 24 V DC
  • Power consumption [W] < 1
  • 2/2-directional control valve, flow sensor and integrated control electronics
  • Operating pressure 0 ... 2.5 bar
 
  • Со встроенной пьезотехнологией
  • Присоединение QS4 или монтажная плита
  • Расход 20 л/мин
  • Пропорциональный регулятор давления, с прямым управлением
  • Диапазоны давления 0 ... 2 бар, 0 ... 6 бар, 0 ... 10 бар
 
  • Со встроенной пьезотехнологией
  • Присоединение QS4 или монтажная плита
  • Расход 20 л/мин
  • Пропорциональный регулятор давления, с прямым управлением
  • Диапазоны давления -1 ... 0 бар, 0 ... 0.2 бар, 0 ... 1 бар, 0 ... 2 бар, 0 ... 6 бар
 
  • Расход: до 1500 л/мин
  • Линейная форма характеристики для простого программирования
  • Сертификация АТЕХ
  • Высокая динамика
 
New product as of 7/2020
  • Connection G1/8
  • Flow rate 150 ... 1630 l/min
  • 3-way proportional-pressure regulators
  • Three predefined regulator presets, as well as the option of a custom preset
 
  • Свободно конфигурируемый ПИД-регулятор
  • Вход для внешнего датчика
  • Присоединение: G1/8, G1/4, G1/2 (монтажная плита)
  • Расход: 380 … 7000 л/мин
  • Пропорциональные регуляторы давления
  • Мультисенсорное управление (каскадное)
  • Характеристики управления настраиваемые через FCT
 
  • Также доступны в пневмоостровах MPA-S
  • Присоединение: G1/8, G1/4, G1/2
  • Расход: 380 … 7000 л/мин
  • Пропорциональные регуляторы давления
  • Возможность выбора 3 регулировок (быстрая, универсальная, прецизионная)
  • Дисплей доступен как опция
 
  • Также доступны в пневмоостровах MPA-S
  • Присоединение NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • Расход: 380 … 7000 л/мин
  • Пропорциональные регуляторы давления
  • Возможность выбора 3 регулировок (быстрая, универсальная, прецизионная)
  • Дисплей доступен как опция
 
  • С пропорциональным электромагнитом
  • Присоединение: G1/8, G1/4, G1/2
  • Расход: 0 … 8000 л/мин
  • Пропорциональные регуляторы давления
  • Модуль уставок доступен как принадлежность
 
  • Для простых задач управления
  • Присоединение G1/8
  • Расход 850 л/мин
  • Пропорциональный регулятор давления
  • Модуль уставок доступен как принадлежность
 
  • Connection G1/8, G1/4, G1/2
  • Flow rate 350 ... 8000 l/min.
  • Pressure regulators
  • External actual value sensor, connectable
  • Setpoint module available as accessory
 
  • Также для задач сервопневматики/позиционирования с SPC200 и SPC11
  • Присоединение: M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Расход: 100 … 2000 л/мин
  • 5/3 пропорциональный распределитель, закрыт в средней позиции
  • Электронный регулятор расхода
  • Модуль уставок доступен как принадлежность
 
  • Входное давление 0 … 50 бар
  • Диапазон регулирования давления 0.2 … 20 бар, 0.4 … 40 бар
  • Условный проход 2.5 мм
  • Пропорциональные регуляторы давления
  • Аналоговый сигнал уставки 0 ... 10 V DC, 4 ... 20 mA
 
  • Valve controller fieldbus
  • Pressure regulation range 0 ... 6 bar, 0 ... 10 bar
  • Nominal width 6 mm
  • 3-way sleeve valve