Продукция
Распределители
Арматурные клапаны
Седельный клапан VZXF
Седельные клапаны VZXA
Пережимные клапаны VZQA
Шаровые краны VZBD
Шаровые краны VZBЕ
Шаровые краны VZBF
Шаровые краны VAPB
Приводы шаровых кранов VZPR
Ball valves and ball valve actuator units VZBM
Шаровые краны и сборки с шаровыми кранами VZBC
Шаровые краны и сборки с шаровыми кранами
Пневматические клапаны VLX
 

Арматурные клапаны

= Линейка основной продукции
  Печать  
  • Присоединение 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • G или NPT резьба
  • Диапазон давления 0 … 40 бар
  • Функция клапана 2/2 Н.З.
  • Возможно использование для среды с легким загрязнением
  • Возможно использование для работы с паром
  • Прямая подача пилотного воздуха.
 
Линейка основной продукции
  • Присоединение DN 13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • G резьба по DIN ISO 228-1 или NPT резьба по ANSI/ASME B 1.20.1 или Rc резьба по DIN 10226-2
  • Давление среды 0 … 30 бар
  • Функция 2/2, NC (нормально закрытый), NO (нормально открытый), DA (двустороннего действия)
  • Подходит почти для всех сред
  • Высокая химическая и термическая стойкость
  • АТЕХ одобрение
 
  • Присоединение 1/4", 1/2", фланцевое
  • Резьба G или NPT
  • Диапазон давления 0 … 6 бар
  • Пневмоуправление
  • Пережимной клапан 2/2
  • Корпус алюминий + нержавеющая сталь (Clean Design)
  • Мембрана EPDM, NBR, силикон
  • Для управления жидкими и порошкообразными средами, а также смесями материалов
 
  • Номинальный размер: DN ½" ... 4" (ASME), ½" ... 2½" (ISO), ½" ... 2½" (DIN)
  • Длиннные концы под привартку ASME-BPE и ISO 1127
  • Зажимные втулки по ASME-BPE и DIN 32676-B
  • Электрополированные поверхности по SFV4
  • PTFE уплотнение с минимальной застойной зоной
  • 2-ходовой клапан
 
  • Номинальный размер: DN ¼" ... 4" (ISO 5211)
  • Резьба по ANSI B 1.20.1 (NPT)
  • 2-ходовой; 2-ходовой ручной, с фиксируемой рукояткой
  • 3-ходовой; L или T отверстие как горизонтальная версия
 
  • Номинальный размер: DN ½" ... 8" (ISO 5211)
  • Резьба по ANSI B 16.5. класс 150
  • Гарантированный статический сброс
  • API 607 защита от пламени
  • 2-ходовой
 
  • Резьба Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4
  • Расход 2000 … 23500 л/мин
  • Фланцы по ISO 5211
  • С механическим управлением
  • Коррозионно и кислотостойкое исполнение
  • Шаровой кран
 
  • Резьба Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2
  • Расход 100 … 8900 л/мин
  • Электрическое и пневматическое управление
  • Шаровой кран с приводом
  • Стыковая поверхность по Namur VDI/VDE 3845
  • Коррозионно и кислотостойкое исполнение
  • Отсечной клапан
 
  • Присоединение Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • Расход 5,9 ... 243 м³/ч или 98 ... 4050 л/мин
  • Трезьба по EN 10226-1
  • 2-ходовой или 3-ходовой L-тип или Т-тип
 
  • Размер DN15 … DN100
  • Расход 19.4 ... 1414 м³/час
  • Расположение монтажных отверстий по ISO 5211
  • ATEX сертификация
 
  • Присоединение Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2 Расход 75 ... 895 л/мин.
  • Расположение отверстий на фланце по ISO 5211
  • версии, стойкие к коррозии и кислотам.
 
  • Присоединение G1/4 ... G1, также доступны с NPT резьбами
  • Расход 2400 … 14000 л/мин
  • С пневмоуправлением.