Продукция
Распределители
Принадлежности для распределителей
Электромагнитные катушки
Без взрывозащиты
С защитой от взрыва
 

Электромагнитные катушки

= Линейка основной продукции
  Печать  
Линейка основной продукции
  • Потенциал 12, 24, 42, 48 V DC, 24, 42, 48, 110, 230, 240 В перем. Тока
  • Расположение каналов в соответствии с индустриальным стандартом.
 
Линейка основной продукции
  • Напряжение 24 В DC, 24, 100, 230 В AC
    • Взрывозащита в соответствии с ATEX.