Продукция
Подготовка сжатого воздуха
Compressed air filter
Фильтропатроны
Фильтрующие элементы, серия D
Фильтрующие элементы серии MS
Фильтр-глушитель LFPU
Фильтропатроны PFEL
Filter cartridges PFEP
 

Фильтропатроны

= Линейка основной продукции
  Печать  
  • Размер MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • Степень фильтрации
    • 40µm
    • 5µm
  • Тонкий фильтр 1 µm
  • Микрофильтр 0,01 µm
  • Комбинация фильтров1 µm/0,01 µm
  • Фильтр из активированного угля.
 
Линейка основной продукции
  • Размер 4, 6, 9, 12
  • Степень фильтрации
    • 40µm
    • 5µm
    • 1µm
    • 0.01µm
    • фильтр с активированным углем.
 
  • Резьба G 1/2, G1
  • Давление 0 ... 16 бар
  • Расход 6 000 ... 12 500 л/мин.
  • Фильтр на выхлопе.
 
  • Для микрофильтра PFML
 
  • For filter regulators PCRP