Продукция
Подготовка сжатого воздуха
Отвод конденсата
MS-LWS
PWEA, электрический
WA, автоматический
 

Отвод конденсата

  Печать  
  • Размер 6
  • Присоединение G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, также доступен с NPT резьбой
  • Давление 0,8 … 16 бар
  • Автоматический отвод конденсата
  • Управление
    • Ручное
    • Электрическое
 
  • Размер 6
  • Присоединение G 1/2
  • Давление 0,8 ... 16 бар
  • Напряжение 24 В DC, 110, 230 В AC
  • Автоматический отвод конденсата
  • Управление
    • электрическое.
 
  • Для подключения блоков подготовки воздуха
  • Резьба G1/4, 4 мм
  • Давление 0 … 16 бар
  • Автоматический отвод конденсата
  • Ручное дублирование