Продукция
Вакуумная техника
Генераторы вакуума
Vacuum generators OVTL
генераторы вакуума OVEL
Генератор вакуума OVEM, метрический
Генераторы вакуума VN, пневматические
Генераторы вакуума VN, электро-пневматические
Генераторы вакуума для пневмоостровов CPV
Картриджи для генератора вакуума VN
 

Генераторы вакуума

  Печать  
New product as of 7/2020
  • Module comprising vacuum generators OVEL, the common supply manifold OABM-P and connection accessories. All products are available from the factory fully assembled.
 
  • Монтаж на питающем коллекторе с макс. 8 посадочными местами
  • Номинальный размер 0.45 … 0.95 мм
  • Присоединение
    • цанговый штуцер QS3, QS4, QS6
  • Клапан ВКЛ/ВЫКЛ для вакуума
  • Опционально с импульсом сброса
  • Встроенный датчик вакуума
 
  • Превентивное обслуживание
  • Генерация вакуума и мониторинг в едином компактном корпусе с дисплеем
  • Диаметр сопла 0,45 … 2,0 мм
  • Присоединение
    • Цанговые штуцеры QS6, QS8
  • Клапан с электроуправлением ВКЛ./ВЫКЛ. Вакуума
  • Клапан с электроуправлением для импульса сброса
  • Встроенное реле вакуума.
 
Линейка основной продукции
  • Компактное вакуумное сопло для децентрализованной генерации вакуума без обслуживания
  • Номинальный размер 0.45 .. 3 мм
  • Присоединение
    • Цанговые соединения QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Резьба M5, G1/8, G1/4, G3/8
    • Вставная втулка 4.6 мм
  • Стандарт:
    • Вакуумное подключение 90° к подводу сжатого воздуха.
  • Встраиваемый
    • Вакуумное подключение на одной линии подводом сжатого воздуха
  • С импульсом сброса, пневматический.
 
Линейка основной продукции
  • Компактное вакуумное сопло для децентрализованной генерации вакуума без обслуживания с большим числом вариантов
  • Номинальный размер 0.45 .. 3 мм
  • Присоединение
    • Цанговые соединения QS4, QS6, QS8, QS10, QS12
    • Резьба M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Стандарт:
    • Вакуумное подключение 90° к подводу сжатого воздуха.
  • Встраиваемый
    • Вакуумное подключение на одной линии подводом сжатого воздуха
  • Электрический клапан вкл/выкл вакуума
  • Встроенное реле вакуума
 
  • Номинальный размер 0,7 ... 1,4 мм
  • Подключение M7, G 1/8, G 1/4
  • Распределитель с электромагнитным управлением, вакуум ВКЛ./ВЫКЛ.
  • Распределитель с электромагнитным управлением, импульс сброса
 
  • Базовая функция генерации вакуума для корпуса под требования заказчика
  • Номинальный размер 0.45 … 3 мм
  • Стандартный
    • Канал вакуума под углом 90° к каналу питания.