Продукция
Вакуумная техника
Технология вакуумных захватов
Захват Бернулли OGGB
Вакуумный захват EGS, круглый
Вакуумный захват EGS, овальный
Вакуумные захваты ESS
Вакуумные присоски ESV
Вакуумные захваты VAS, VASB
 

Технология вакуумных захватов

  Печать  
  • Идеальное решение для минимального контакта захвата, а также для захвата эластичных, пористых и хрупких деталей
  • Размер вакуумного захвата 60, 100, 140 мм
  • Присоединение G1/8
  • Усилие удержания 10 Н
  • Давление питания 0,1 … 6 бар
 
  • Вакуумный захват диаметром 2 … 200 мм
  • Присоединение
    • Внешняя резьба
    • Внутренняя резьба
    • Цанговый штуцер
    • Ниппельный штуцер
  • Круглый вакуумный захват
    • Стандартный
    • Сверхглубокий
    • Гофрированный, 1.5 гофра
    • Гофрированный, 3.5 гофра
    • В форме колокола
  • Компенсатор высоты
  • Угловой компенсатор
  • Фильтр
 
  • Вакуумный захват , размеры 4х10 … 30х90 мм
  • Присоединение
    • Внешняя резьба
    • Внутренняя резьба
    • Цанговый штуцер
    • Ниппельный штуцер
  • Овальной формы
  • Компенсатор высоты
  • Угловой компенсатор
  • Фильтр
 
  • Вакуумная присоска с монтажной резьбой
  • Размер присоски диаметр 2 … 200 мм, 4x10 … 30x90 мм
  • Присоединение
    • Наружная резьба
    • Внутренняя резьба
  • Круглая присоска
    • стандартная
    • глубокая
    • сильфонная (1,5 гофры)
    • сильфонная (3,5 гофры)
    • в форме колокола
  • Овальная присоска.
 
  • Заменяемая присоска для вакуумных захватов ESS
  • Размер присоски диаметр 2 … 200 мм
  • Круглая присоска
    • стандартная
    • глубокая
    • сильфонная (1,5 гофры)
    • сильфонная (3,5 гофры)
    • в форме колокола.
 
Линейка основной продукции
  • Размер диаметра присоски 1… 125 мм
  • Соединение
    • Наружная резьба
  • Круглая присоска
    • Стандартная
    • Сильфонная (1,5 гофры)