|
|
|
|
|
|
|
Печать
|
|
|
|
- Various optical functions in a miniaturised sensor housing.
- PNP and NPN in one device
- Block design 26x14 mm
- Range up to 10 m
- Secure and stable detection
- 150 mm cable with M8x1 plug, 3-pin
- Voltage 10 ... 30 V DC
|
|
|
|
|
|
- All optical functions in a IP69K sensor housing.
- IO-Link communication
- PNP and NPN in one device
- Block design 45x22 mm
- Range up to 20 m
- Reliable and stable part detection and distance measurement
- Plug M8x1, 3-pin
|
|
|
|
|
|
- Резьба M 12x1, M 18x1
- Блочная форма 20 х 32 мм, 30 х 30 мм, 50 х 50 мм
- Напряжение 10 … 30 В пост. тока
- Рабочий диапазон 0 … 20,000 мм
- Диффузионный датчик
- PNP
- NPN
- Со встроенным кабелем
- С разъемом.
|
|
|
|
|
|
- Резьба M 18x1
- Блочная форма 20 х 32 мм, 30 х 30 мм, 50 х 50 мм
- Напряжение 10 … 30 В пост. Тока
- Рабочий диапазон 0 … 20,000 мм
- Световой барьер
- PNP
- NPN
- Со встроенным кабелем
- С разъемом
|
|
|
|
|
|
- Блочная форма 50 x 50 мм, 30 x 30 мм
- Напряжение 10 … 30 В пост. тока
- Рабочий диапазон 12 … 32 мм
- PNP
- NPN
- Со встроенным кабелем
- С разъемом.
|
|
|
|
|
|
- Частоты переключения до 8,000 Гц
- Варианты с LED дисплеем, дискретными и аналоговыми выходами
- Настройка с помощью обучения.
|
|
|
|
|
|
- Частота переключения до 4000 Гц
- Рабочий диапазон 30 .. 120 мм
- Минимальный диаметр обнаруживаемого объекта 0.5 мм
- Прочный металлический корпус
|
|
|
|
|
|
- Резьба M4, M6
- Напряжение 10 … 30 В пост. тока
- Рабочий диапазон 2 … 650 мм
- PNP
- NPN
- Со встроенным кабелем
- С разъемом.
|
|
|
|
|
|
- для ретро-отражающих датчиков.
|
|
|
|
|
|
- Широкий диапазон принадлежностей для каждого применения.
- Монтажные наборы
- Крепления датчиков
- Клипсы
- Маркер позиции
|
|
|
|
|
|