Продукция
Распределители
Пневматические системы управления
Quickstepper FSS
Блок управления для включения двумя руками ZSB
Пневматические счетчики PZ, PZA, PZV
Пневматические таймеры PZVT
Электрические счетчик CCES
Принадлежности для пневматических контроллеров
 

Пневматические системы управления

  Печать  
  • Ниппельный штуцер 3 мм
  • Расход 60 л/мин
  • Пневмо-механический коммандоаппарат с 12 шагами и стартовой логикой
  • Готовое к установке устройство
  • Последовательность действий с подтверждением выполнения
 
  • Присоединение G 1/8
  • Расход 50 л/мин
  • Включение двумя руками.
 
  • Присоединение M5
  • Расход 50 л/мин.
  • Задержка времени 0,2 ... 3 с, 2 ... 30 с, 8 ... 120 с, 20 ... 300 с
  • Суммирующий счетчик
  • Счетчик с предустановкой
  • Монтаж на панели
  • Защитная крышка.
 
  • Присоединение M5
  • Расход 50 л/мин.
  • Задержка времени
  • 0,2 ... 3 с
  • 2 ... 30 с
  • 8 ... 120 с
  • 20 ... 300 с.
 
  • LCD дисплей на 8 цифр
  • Независимое энергоснабжение
  • Для панельного монтажа
  • Подключение разъемом
  • Кнопка сброса
 
  • Монтажные принадлежности для пневматических систем управления