Продукция
Система пневматических фитингов
Фитинги
Ниппельные штуцеры
Быстроразъемные соединения NPCK
CN
C-P, N-P
Соединение CK
 

Ниппельные штуцеры

  Печать  
  • Clean design
  • Высокая стойкость к коррозии, химикатам и температуре
  • Одобрение FDA
  • Штуцер из нержавеющей стали
  • Присоединение: M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Для шлангов с наружным диаметром: 4, 6, 8, 10 mm
  • Резбовое присоединение
  • Метрическая резьба с уплотнительным кольцом
  • G-резьба с уплотнительным кольцом
  • Быстроразъемные соединения
 
  • Присоединение M3, M5, G1/8, G1/4, G3/8
  • Для шлангов с внутренним диаметром: 2, 3, 4, 6 мм
  • Резьбовое соединение
    • Метрическая резьба с уплотнительным кольцом
    • Резьба G с уплотнительным кольцом
  • Ниппельные штуцеры
  • Ниппельные переборочные штуцеры
  • Ниппельные соединения
  • Ниппельные тройники.
 
  • Присоединение G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • Для шлангов с внутренним диаметром: 6, 9, 13, 19 мм
  • Резьбовое соединение
    • Резьба G с уплотнительным кольцом
  • Ниппельные штуцеры
  • Хомуты.
 
  • Присоединение M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • Для шлангов с внутренним диаметром: 3, 4, 6, 9, 13 mm
  • Резьбовое присоединение
    • Метрическая резьба с уплотнительным кольцом
    • Резьба G с уплотнительным кольцом
  • Штуцеры
  • Заглушки
  • Части коллекторов
  • Накидные гайки
  • Коллекторы
  • Кольцевые части
  • Пустотелый болт.